Groupes de marchandise
Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage traversant
K0658

Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage traversant

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en thermoplastique.
Insert en acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :Poignée gris foncé.Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0658 Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage traversant 192 kB

Dessins

Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage traversant

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
ABD

D2HH1H2TCAOAcc.PrixCommander
K0658.1004acier2813M41214,313,32,310 Sur demande
K0658.1005acier2813M51214,313,32,310 Sur demande
K0658.1006acier2813M61214,313,32,310 Sur demande
K0658.1806acier4016M614,619,819414 Sur demande
K0658.1808acier4016M814,619,819414 Sur demande
K0658.10004acier inoxydable2813M41214,313,32,310 Sur demande
K0658.10005acier inoxydable2813M51214,313,32,310 Sur demande
K0658.10006acier inoxydable2813M61214,313,32,310 Sur demande
K0658.10806acier inoxydable4016M614,619,819414 Sur demande
K0658.10808acier inoxydable4016M814,619,819414 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Monaco
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33