Groupes de marchandise
Glissières télescopiques

Glissières télescopiques

retour
Les glissières télescopiques servent de module fonctionnel pour les tiroirs et les systèmes coulissants. Elles sont disponibles en extension intégrale et en extension partielle, avec ou sans amortisseur de fin de course. Les exécutions haute résistance conviennent parfaitement pour la fabrication d'outils de production, la tôlerie et les modules périphériques dans la construction d'installations techniques.

Glissières télescopiques : haute résistance, à extension intégrale et autres

HEINRICH KIPP WERK propose une large gamme de glissières télescopiques. Outre les différents modèles pour différentes plages de charge, vous avez le choix entre plusieurs extensions, versions d'équipement et matériaux.

En raison de la grande diversité des produits, les glissières télescopiques KIPP peuvent être utilisées dans de nombreux domaines d'application. Outre la construction de machines et d'installations, on les trouve par exemple dans la construction de meubles, le secteur médical et informatique, ainsi que dans les véhicules d'intervention des services de secours.

Glissières télescopiques – Modèles et types

Les différents types et modèles de glissières télescopiques permettent un large éventail d'applications et de possibilités d'utilisation. Les glissières télescopiques sont en principe constituées de rails, de cages à billes et de billes. Ces composants peuvent varier en fonction du modèle.

Matériaux employés

En raison des charges élevées qui peuvent peser sur les glissières télescopiques, les rails sont en principe en métal. Les matériaux utilisés sont l'acier, l'inox ou l'aluminium. On utilise également des métaux pour les billes afin de pouvoir garantir une limite de charge plus importante. Seules les cages à billes contiennent du plastique, en plus du métal.

Plages de charge et possibilités d’utilisation

Toutes les glissières télescopiques ne peuvent pas être soumises aux mêmes charges. Pour une meilleure classification, elles peuvent être réparties en trois plages de charge différentes :

  • Légère (jusqu'à 50 kg)
  • Moyenne (de 51 kg à 99 kg)
  • Lourde (plus de 100 kg)

Les glissières pour charges légères, jusqu'à 50 kg, conviennent aux charges faibles, comme c'est le cas dans les applications commerciales simples, mais aussi dans l'industrie du meuble, notamment pour les armoires de cuisine, les tiroirs ou les armoires de salle de bain.

Dans la plage de charge moyenne, de 51 kg à 99 kg, les glissières télescopiques sont entre autres utilisées dans les équipements de transport et la technique automobile. Elles sont également utilisées dans le commerce de détail et les pharmacies, par exemple sur les armoires à pharmacie, ou dans le domaine informatique, par exemple sur les racks de serveurs.


Les glissières télescopiques pour charges lourdes, également appelées glissières charges lourdes, peuvent supporter des poids supérieurs à 100 kg. Cela permet de les utiliser sur les machines et dans les équipements de transport. Grâce à leur conception particulièrement stable, les glissières charges lourdes proposées par KIPP conviennent également à une utilisation sur les véhicules d'intervention et de sauvetage des pompiers, des services de secours, des services de protection contre les catastrophes, et même ceux des militaires ou de l'armée allemande.

Variantes d'équipement des glissières télescopiques KIPP

Toutes les glissières télescopiques ne sont pas identiques. Outre les différents matériaux et les différentes plages de charge, on peut également distinguer plusieurs variantes d'équipement qui viennent compléter les glissières télescopiques.
Glissières télescopiques avec fonction Soft-Close
La fonction Soft-Close des glissières télescopiques concerne la fermeture. Elle permet d'arrêter la glissière juste avant la position de butée et assure un rappel amorti et automatique jusqu'à la position finale.
Glissières télescopiques à rappel automatique
Le rappel automatique facilite également la fermeture. Il laisse la glissière télescopique atteindre automatiquement la position de butée.
Glissières télescopiques avec fonction Push to open
La fonction Push to open, également appelée Touch to open, facilite l'ouverture des glissières télescopiques. Il suffit d'une légère pression pour que les glissières se déploient automatiquement.
Glissières télescopiques à enclenchement en position ouverte
Les glissières télescopiques équipées de la fonction « enclenchement en position ouverte » s'enclenchent lorsque la course est entièrement déployée et restent dans cette position. Toute fermeture automatique est ainsi empêchée.
Glissières télescopiques à enclenchement en position fermée
Le contraire de l'« enclenchement en position ouverte » est la fonction « enclenchement en position fermée ». Elle permet aux glissières télescopiques de rester rétractées et de conserver leur position lorsqu'elles sont fermées.
Glissières télescopiques à levier de commande
Certaines glissières télescopiques sont équipées d'un levier de commande. Ces glissières télescopiques s'enclenchent en position ouverte ou fermée et ne peuvent être déverrouillées qu'à l'aide du levier de commande.

Glissières télescopiques : les différentes extensions

Extension partielle
Les glissières télescopiques à extension partielle se caractérisent par une course inférieure à la longueur du rail. Il convient de noter que l'extension n'est alors pas intégrale. Leur conception les rend très stables.
Extension intégrale
Dans le cas des glissières télescopiques à extension intégrale, la longueur et la course sont à peu près égales. Cela a pour avantage une extension intégrale. Grâce à leur conception particulière, elles supportent des charges plus élevées même en position ouverte.
Super extension
La super extension se caractérise par une course supérieure à la longueur. Comme les glissières télescopiques à super extension sont soumises à de très fortes contraintes en position totalement ouverte, elles doivent être conçues de manière particulièrement stable.

Commandez des glissières télescopiques en ligne chez KIPP

Commandez vos glissières télescopiques en ligne, en toute simplicité. Chez KIPP, vous trouverez des glissières qui résistent à des charges comprises entre 10 et 300 kg. En raison du grand choix disponible, ces produits sont très polyvalents. Si vous n'avez pas trouvé la glissière télescopique adaptée à vos besoins, contactez-nous! Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller et, si nécessaire, de développer une solution spéciale personnalisée, adaptée à vos exigences.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Monaco
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33