Groupes de marchandise
Poignées, boutons

Poignées, boutons

retour
Les poignées et les boutons permettent une fixation et un bridage manuels. Les boutons d'arrêt se distinguent par une excellente prise en main. De nombreuses formes pour des espaces et forces de bridage variés peuvent être installées en zone visible. Idéal dans la construction de machines, la fabrication d'outils, la construction d'installations techniques, sur les appareils de contrôle et les appareils médicaux.

Les vis moletées et les écrous moletés KIPP

Des vis moletées pratiques pour des applications multiples

Chez KIPP, vous trouverez un grand nombre de vis moletées différentes. Elles permettent un montage sans outil et un réglage facile. Cela permet de gagner du temps et de simplifier les opérations où des objets fixes doivent être repositionnés fréquemment. De fines rainures sont obtenues par moletage sur la face extérieure de la tête de la vis. Elles aident l'utilisateur à avoir une bonne prise lors du réglage de la vis moletée – même s'il a les mains humides ou sales. Les vis moletées KIPP sont disponibles dans différents matériaux, vous trouverez donc un modèle adapté à chaque application dans notre large gamme.

Les différents modèles de vis moletées

Les vis moletées KIPP sont disponibles en plusieurs versions, en fonction de l'utilisation envisagée. Elles sont disponibles en version basse ou haute et possèdent toutes un filetage métrique. La version basse se caractérise par une tête plate et possède un filetage continu jusqu'à la tête. Les modèles hauts possèdent un raccord entre la tête et le filetage. Cela signifie que leur tête ne repose pas directement sur la pièce. Notre gamme comprend des vis moletées en plastique standard, en plastique antistatique, en plastique thermorésistant, mais aussi en acier et en inox.

Différents matériaux – le bon choix pour chaque application

Grâce à la diversité des matériaux utilisés, les vis moletées KIPP conviennent à presque tous les domaines d'application :

Vis moletée en plastique

KIPP propose des vis moletées dans différents types de plastique. Outre les modèles classiques en plastique, nous proposons des modèles en plastique thermodurcissable, avec surface polie haute brillance, qui sont particulièrement stables, résistants à la chaleur et faciles à nettoyer. Des vis moletées en plastique antistatique sont également disponibles. Elles permettent une utilisation avec des composants électroniques ou électriques sensibles, qui risquent d'être endommagés par une décharge électrostatique.

Vis moletées en acier

Les vis moletées en acier garantissent une résistance élevée. Elles conviennent donc aux applications nécessitant des forces mécaniques élevées. En raison des propriétés matérielles de l'acier, nous recommandons d'utiliser ces vis moletées en intérieur. Selon le modèle, les vis moletées en acier sont polies ou brunies.

Vis moletées en inox

Lesvis moletées en inox présentent une grande résistance, similaire à celle des modèles en acier. Grâce à la très bonne résistance à la corrosion de l'inox, ces vis moletées peuvent sans problème être utilisées en extérieur.

Tailles et normes

KIPP fabrique des vis moletées selon les normes DIN 464 et DIN 653. En utilisant les normes DIN, toutes les vis moletées de notre gamme possèdent un filetage métrique. Elles peuvent ainsi être facilement intégrées dans des systèmes existants, par exemple pour remplacer des vis défectueuses. KIPP propose des vis moletées dans les tailles M3 à M10.

Des écrous moletés utiles chez KIPP

En fonction de la situation de départ, des vis ou des vis sans tête peuvent être déjà présentes. L'utilisation d'une vis moletée n'est alors pas possible. Pour ne pas renoncer aux avantages d'un montage simple et sans outil, on peut cependant utiliser des écrous moletés KIPP. Ils sont, eux aussi, reconnaissables à leurs rainures dans la circonférence.

Les différents modèles d'écrous moletés

Tout comme pour les vis moletées, KIPP propose différents modèles d'écrous moletés. On distingue les écrous moletés hauts et bas ainsi que les écrous moletés avec fonction de serrage rapide. Les modèles bas reposent à plat sur la pièce, tandis que les modèles hauts possèdent un raccord. Les écrous moletés avec fonction de serrage rapide sont reconnaissables au fait que l'écrou peut être déplacé en position inclinée sur le filetage. Ils peuvent ainsi être déplacés rapidement et sans rotation fastidieuse, même sur les tiges filetées longues. Lorsque l'écrou moleté est redressé, le filetage de l'écrou et celui de la tige se mettent en prise l'un avec l'autre. Désormais, il ne peut être positionné qu'en le tournant.

Divers matériaux pour une multitude d'applications

Pour permettre de couvrir une large gamme d'applications, nos écrous moletés sont fabriqués dans divers matériaux. Chez KIPP, vous trouverez un large choix - optez pour l'article qui convient à votre application.

Ecrou moleté en plastique

KIPP propose des écrous moletés en plastique. On distingue plusieurs types de plastique. Cela donne lieu à des propriétés différentes selon les variantes. Les modèles en thermoplastique renforcé de polyamide présentent les avantages et inconvénients typiques des produits en plastique. Les variantes en plastique thermodurcissable se démarquent par leur résistance à la chaleur et leur grande stabilité. Leur surface polie haute brillance est également résistante à l'essence, aux alcools et aux graisses. Les écrous moletés en plastique antistatique permettent une utilisation même avec des composants électroniques ou électriques risquant d'être endommagés par une décharge électrostatique.

Écrous moletés en acier

Les écrous moletés en acier conviennent aux applications où les forces mécaniques appliquées peuvent être importantes. En raison de ses propriétés typiques, l'acier a tendance à rouiller dans certaines conditions. C'est pourquoi, nous recommandons une utilisation en intérieur. Chez KIPP, vous trouverez des écrous moletés en acier bruni.

Écrous moletés en inox

Les écrous moletés en inox présentent une grande résistance, similaire à celle des modèles en acier. Ils sont cependant résistants à la corrosion, ce qui les rend adaptés aux applications en extérieur.

Tailles et normes disponibles pour les écrous moletés KIPP

Les écrous moletés KIPP sont fabriqués selon les normes DIN 6303, DIN 467 ou DIN 466 et peuvent être utilisés de manière universelle. Les écrous moletés KIPP vous permettent ainsi d'étendre les installations existantes de votre parc de machines ou de remplacer facilement les pièces défectueuses. Vous avez le choix entre les tailles de filetage M4 à M12, selon le modèle et la variante.

Commandez facilement des vis moletées et des écrous moletés premium KIPP

Commandez des vis moletées et des écrous moletés en ligne chez KIPP ! Nous disposons d'un grand nombre de pièces en stock et pouvons livrer les articles rapidement et de manière fiable. Faites confiance à la qualité de l'un des principaux fabricants allemands du secteur des éléments normalisés. Si, malgré la diversité de notre gamme de produits, vous n'avez pas trouvé l'article que vous cherchiez, n'hésitez pas à nous contacter ! Nous créerons pour vous une solution spéciale sur mesure, parfaitement adaptée à vos besoins.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Monaco
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33