Groupes de marchandise
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et collerette allongée, insert fileté en inox
K0123

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :La manette indexable à collerette allongée remplace par ex. les vis pour les raccords de tubes, ce qui permet de serrer et de desserrer le raccord vissé sans outil.
La manette indexable en zinc injecté haute pression, avec sa poignée au design ergonomique, présente un aspect moderne qualitatif, associé à une préhension des plus agréables.
Matière :Levier de poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Pièces en inox 1.4305.
Finition :Levier de poignée et pièces polis.Nota :Les tableaux des dimensions des raccords de tubes indiquent une recommandation de manette indexable adaptée. Avantages :Serrage et desserrage sans outil des raccords de tubesSur demande :Autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Accessoires :pour raccords de tubesIndication de dessin :
1) Embout conique DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0123 Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et collerette allongée, insert fileté en inox 639 kB

Dessins

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et collerette allongée, insert fileté en inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleAA1BDD1D2H1H2H3H4LXType de filetageNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K0123.106108X181404771013141020,5374018M6filetage16 Sur demande
K0123.106108X201404771013141020,5374020M6filetage16 Sur demande
K0123.208148X2526574,59,51318,5191425505325M8filetage20 Sur demande
K0123.310148X303809111162122142858,562,530M10filetage22 Sur demande
K0123.310148X353809111162122142858,562,535M10filetage22 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Monaco
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33