Groupes de marchandise
Bouchon fileté avec six pans creux avec filetage conique DIN 906
K1129

Bouchon fileté avec six pans creux avec filetage conique DIN 906

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4571.

Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Nota :Les bouchons filetés avec six pans creux et filetage conique sont adaptés pour l'obturation de perçages avec taraudage cylindrique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1129 Bouchon fileté avec six pans creux avec filetage conique DIN 906 198 kB

Dessins

Bouchon fileté avec six pans creux avec filetage conique DIN 906

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
D1

LSWFiltre
K1129.100810K1129.200810M8x184
K1129.101010K1129.201010M10X185
K1129.101215K1129.201215M12X1,5106
K1129.101415K1129.201415M14X1,5107
K1129.101615K1129.201615M16X1,5108
K1129.101015K1129.201815M18X1,5108
K1129.102015K1129.202015M20X1,51010
K1129.102215K1129.202215M22X1,51010
K1129.102415K1129.202415M24X1,51212
K1129.102615-M26X1,51212
K1129.103015-M30X1,51217
K1129.103615-M36X1,51519
K1129.104215-M42X1,51822
K1129.104815-M48X1,52024
K1129.10018K1129.2001815R1/885
K1129.10014K1129.2001415R1/4107
K1129.10038K1129.2003815R3/8108
K1129.10012K1129.2001215R1/21010
K1129.10034K1129.2003415R3/41212
K1129.10100K1129.2010015R11217
K1129.10114-R1 1/41822
K1129.10112-R1 1/22024
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Monaco
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33