Groupes de marchandise
Connecteur M8x1
à douille avec verrouillage à vis non blindé
K1874

Connecteur M8x1 à douille avec verrouillage à vis non blindé

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Boîtier : plastique.
Câble : PUR (4 pôles PVC).
Isolation cordon : PP (4 pôles PVC).
Contact : alliage de cuivre.
Surface de contact : Au (or).
Verrouillage : zinc injecté haute pression nickelé.
Finition :Douille (femelle).
Coloris du boîtier : noir.
Coloris du câble : noir.
Nota :Connecteur avec verrouillage à vis.
Connecteur moulé sur le câble.
Identification du fil selon le code couleur DIN 47100.
Codage A. Couple de serrage recommandé pour le verrouillage 0,4 Nm.
Les connecteurs sont conçus pour être utilisés dans la construction d'installations, de commandes et d'appareils électriques.
Données techniques :Nombre de cycles de connexion : ≥ 100.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1874 Connecteur M8x1 à douille avec verrouillage à vis non blindé 226 kB

Dessins (aperçu complet)

Connecteur M8x1
à douille avec verrouillage à vis non blindé

Connecteur M8x1 à douille avec verrouillage à vis non blindé, forme A, douille droite

plus d'infos

Dessins

Connecteur M8x1 à douille avec verrouillage à vis non blindé, forme A, douille droite

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 2FormeType de formePD1

LNombre de conducteurs x
section de conducteurs
Indice de protectionTension de service
V
Tension de te-
nue aux chocs nominale
V
CAOAcc.PrixCommander
K1874.010X20003 pôlesAdouille droite20004,1323 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 Sur demande
K1874.010X50003 pôlesAdouille droite50004,1323 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 Sur demande
K1874.011X3000-Adouille droite30004,8324 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 Sur demande
K1874.011X5000-Adouille droite50004,8324 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 Sur demande
K1874.012X30008 pôlesAdouille droite30005,5348 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 Sur demande
K1874.012X50008 pôlesAdouille droite50005,5348 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 Sur demande
Référence

Courant nominal
(40 °C)
A
Résistance du conducteur
(20 °C)
Ω/Km
Degré de salissureTension nominale
V
Tension de contrôle
V
Rayon de courbure
câble
en mouvement
CAOAcc.PrixCommander
K1874.010X20004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 Sur demande
K1874.010X50004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 Sur demande
K1874.011X30004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 Sur demande
K1874.011X50004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 Sur demande
K1874.012X30001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 Sur demande
K1874.012X50001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 Sur demande
Référence

Rayon de courbure
câble
fixe
Nombre de
cycles de flexion
max.
Plage de température
câble
en mouvement
Plage de température
câble
fixe
Compatibilité CEMSans halogèneCAOAcc.PrixCommander
K1874.010X2000≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-oui Sur demande
K1874.010X5000≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-oui Sur demande
K1874.011X3000≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-non Sur demande
K1874.011X5000≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-non Sur demande
K1874.012X3000≥ 6 x D12000000 (25 °C)-15 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-non Sur demande
K1874.012X5000≥ 6 x D12000000 (25 °C)-15 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-non Sur demande

Connecteur M8x1 à douille avec verrouillage à vis non blindé, forme B, douille coudée

plus d'infos

Dessins

Connecteur M8x1 à douille avec verrouillage à vis non blindé, forme B, douille coudée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2FormeType de formePD1

LNombre de conducteurs x
section de conducteurs
Indice de protectionTension de service
V
Tension de te-
nue aux chocs nominale
V
CAOAcc.PrixCommander
K1874.030X20003 pôlesBdouille coudée20004,1253 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 Sur demande
K1874.030X50003 pôlesBdouille coudée50004,1253 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 Sur demande
K1874.031X3000-Bdouille coudée30004,8254 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 Sur demande
K1874.031X5000-Bdouille coudée50004,8254 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 Sur demande
K1874.032X30008 pôlesBdouille coudée30005,5248 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 Sur demande
K1874.032X50008 pôlesBdouille coudée50005,5248 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 Sur demande
Référence

Courant nominal
(40 °C)
A
Résistance du conducteur
(20 °C)
Ω/Km
Degré de salissureTension nominale
V
Tension de contrôle
V
Rayon de courbure
câble
en mouvement
CAOAcc.PrixCommander
K1874.030X20004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 Sur demande
K1874.030X50004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 Sur demande
K1874.031X30004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 Sur demande
K1874.031X50004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 Sur demande
K1874.032X30001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 Sur demande
K1874.032X50001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 Sur demande
Référence

Rayon de courbure
câble
fixe
Nombre de
cycles de flexion
max.
Plage de température
câble
en mouvement
Plage de température
câble
fixe
Compatibilité CEMSans halogèneCAOAcc.PrixCommander
K1874.030X2000≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-oui Sur demande
K1874.030X5000≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-oui Sur demande
K1874.031X3000≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-non Sur demande
K1874.031X5000≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-non Sur demande
K1874.032X3000≥ 6 x D12000000 (25 °C)-15 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-non Sur demande
K1874.032X5000≥ 6 x D12000000 (25 °C)-15 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-non Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Monaco
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33