- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2064Accouplement rigide à fente |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier 1.0718.
Inox 1.4305. Finition :Acier : bruni. Inox naturel.Nota :Les accouplements rigides transmettent des couples sans torsion et sans jeu. Ils sont utilisés en abscence de défauts d'alignement. Sans usure et sans entretien. Pas de risque de desserrage des vis autofreinées.
La transmission du couple nominal max. ne peut être assurée qu'en cas de montage correct et de respect des diamètres des arbres.
Vitesse de rotation max. 4000 tr/min.Plage de température :-40 °C - +175 °C.Sur demande :Autres dimensions.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Matière du corps de base | C (DIN 912-12.9) | Couple de serrage des vis Nm | D1 | D4 | L | R | Couple nominal Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2064.1080 | acier | M3x8 | 2,1 | 8 | 24 | 35 | 26,8 | 50 | | | Sur demande | | K2064.1100 | acier | M4x12 | 4,6 | 10 | 29 | 45 | 32,7 | 70 | | | Sur demande | | K2064.1120 | acier | M4x12 | 4,6 | 12 | 29 | 45 | 32,7 | 70 | | | Sur demande | | K2064.1140 | acier | M5x16 | 9,5 | 14 | 34 | 50 | 39,4 | 190 | | | Sur demande | | K2064.1150 | acier | M5x16 | 9,5 | 15 | 34 | 50 | 39,4 | 190 | | | Sur demande | | K2064.1160 | acier | M5x16 | 9,5 | 16 | 34 | 50 | 39,4 | 190 | | | Sur demande | | K2064.1190 | acier | M6x18 | 16 | 19 | 42 | 65 | 48,2 | 300 | | | Sur demande | | K2064.1200 | acier | M6x18 | 16 | 20 | 42 | 65 | 48,2 | 350 | | | Sur demande | | K2064.1350 | acier | M8x25 | 39 | 35 | 67 | 95 | 74,1 | 1100 | | | Sur demande | | K2064.1250 | acier | M6x18 | 16 | 25 | 45 | 75 | 50,8 | 390 | | | Sur demande | | K2064.1300 | acier | M6x18 | 16 | 30 | 54 | 83 | 58,6 | 475 | | | Sur demande | | K2064.1400 | acier | M8x25 | 39 | 40 | 77 | 108 | 83,4 | 1325 | | | Sur demande | | K2064.1500 | acier | M10x25 | 77 | 50 | 85 | 124 | 93,2 | 2250 | | | Sur demande | |
Référence | Matière du corps de base | C (DIN 912 A2-70) | Couple de serrage des vis Nm | D1 | D4 | L | R | Couple nominal Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2064.2080 | acier inoxydable | M3x8 | 1,1 | 8 | 24 | 35 | 26,8 | 16 | | | Sur demande | | K2064.2100 | acier inoxydable | M4x12 | 2,5 | 10 | 29 | 45 | 32,7 | 70 | | | Sur demande | | K2064.2120 | acier inoxydable | M4x12 | 2,5 | 12 | 29 | 45 | 32,7 | 70 | | | Sur demande | | K2064.2140 | acier inoxydable | M5x16 | 5,4 | 14 | 34 | 50 | 39,4 | 160 | | | Sur demande | | K2064.2150 | acier inoxydable | M5x16 | 5,4 | 15 | 34 | 50 | 39,4 | 160 | | | Sur demande | | K2064.2160 | acier inoxydable | M5x16 | 5,4 | 16 | 34 | 50 | 39,4 | 160 | | | Sur demande | | K2064.2190 | acier inoxydable | M6x18 | 9,6 | 19 | 42 | 65 | 48,2 | 260 | | | Sur demande | | K2064.2200 | acier inoxydable | M6x18 | 9,6 | 20 | 42 | 65 | 48,2 | 300 | | | Sur demande | | K2064.2250 | acier inoxydable | M6x18 | 9,6 | 25 | 45 | 75 | 50,8 | 325 | | | Sur demande | | K2064.2300 | acier inoxydable | M6x18 | 9,6 | 30 | 54 | 83 | 58,6 | 400 | | | Sur demande | | K2064.2350 | acier inoxydable | M8x25 | 23 | 35 | 67 | 95 | 74,1 | 330 | | | Sur demande | | K2064.2400 | acier inoxydable | M8x25 | 23 | 40 | 77 | 108 | 83,4 | 400 | | | Sur demande | | K2064.2500 | acier inoxydable | M10x25 | 46 | 50 | 85 | 124 | 93,2 | 688 | | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|