제품 그룹
힌지, 스테인리스 스틸
K1517

힌지, 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

스테인리스 스틸 1.4310.

표면 마무리:광택 처리.정보:오픈 각도, 최대 270°.액세서리:힌지, 스테인리스 스틸, 사전 설정된 마찰 효과 K1518특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1517 힌지, 스테인리스 스틸 162 kB

도면 (전체 요약)

힌지, 스테인리스 스틸

스테인레스 스틸 힌지, 타입 A

자세한 정보

도면

스테인레스 스틸 힌지, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입AA1BB1D

D1SCAD액세서리가격주문
K1517.558512A553885486,3122 요청 시
K1517.558516A553885486,3162 요청 시
K1517.5511512A5538115456,3122 요청 시

스테인레스 스틸 힌지, 타입 B

자세한 정보

도면

스테인레스 스틸 힌지, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입AA1BB1D

D1SCAD액세서리가격주문
K1517.658515B655085486,3153 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059