- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- K1566
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 10Kg
- K1567
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 12Kg
- K1568
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 20Kg
- K2089
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 20 kg
- K2090
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 30 kg
- K1569
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 30 kg
- K1571
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
- K1572
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
- K1573
텔레스코픽 레일, 스틸, 하단 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
- K1574
텔레스코픽 레일, 스틸, 하단 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
- K1575
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 40Kg
- K1577
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 45 kg
- K1710
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 50Kg
- K1578
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 60 kg
- K1579
텔레스코픽 레일, 스틸, 하단 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 60 kg
- K1711
스틸 텔레스코픽 레일 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 65Kg
- K1712
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 65Kg
- K1713
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70kg
- K1714
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70kg
- K1715
텔레스코픽 레일, 스테인리스, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 80Kg
- K1580
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90 kg
- K2092
텔레스코픽 레일, 스테인레스 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90 kg
- K1716
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90kg
- K2093
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용
- K2094
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용
- K2095
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용
- K1717
텔레스코프 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 160Kg
- K1718
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 160kg
- K1719
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272 Kg
- K1720
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272Kg
- K1721
텔레스코픽 레일, 알루미늄, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 300Kg
- K2018
텔레스코픽 레일, 스틸, 이중 T형, 전체 확장형, 최대 하중 305 kg
- K2073
텔레스코픽 레일, 스틸 컴팩트, 전체 확장형, 최대 하중 420 Kg
- K2074
텔레스코픽 레일, 스틸 컴팩트, 전체 확장형, 최대 하중 480 Kg
- K2019
텔레스코픽 레일, 스틸, 이중 배열, 전체 확장형, 최대 하중 133 kg
- K2020
텔레스코픽 레일, 스틸, 부분 확장형, 최대 하중 741 kg
- K2021
텔레스코픽 레일, 스틸, S형, 전체 확장형, 최대 하중 459 kg
- K2022
내부 러너가 있는 리니어 볼 베어링, 스틸, 최대 하중 3.959 kg
- K2087
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 68 kg
- K2088
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 68 kg
- K2091
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68 kg
- K2096
마운팅 브래킷, 스테인레스 스틸, 텔레스코픽 레일용
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
텔레스코픽 레일은 서랍 및 풀 아웃 시스템의 기능 모듈로 사용됩니다. 이 제품은 완전 풀 아웃 및 부분 풀 아웃 모델로 제공되며, 부분적으로 최종 위치 댐퍼와 함께 제공됩니다. 내구성이 강한 모델은 설비 제작, 금속판 제작 및 플랜트 제작의 주변 모듈에 매우 적합합니다.
텔레스코픽 레일: 고하중, 전체 확장 및 그 이상
HEINRICH KIPP WERK는 다양한 텔레스코픽 레일을 보유하고 있습니다. 다양한 하중 영역에 대한 다양한 모델 외에도 다양한 확장, 장비 변형 및 재료를 선택할 수 있습니다.
다양한 제품으로 인해 KIPP의 텔레스코픽 레일은 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다. 기계 및 플랜트 건설 외에도 가구 건설, 의료 부문, IT 산업 및 긴급 차량의 구조 서비스에서 찾을 수 있습니다.
|
|
|
텔레스코픽 레일의 다양한 유형과 디자인은 다양한 용도와 적용을 가능하게 합니다. 텔레스코픽 레일은 기본적으로 레일, 볼 케이지 및 볼로 구성됩니다. 버전에 따라 이러한 구성 요소가 다를 수 있습니다. |
|
|
텔레스코픽 레일에 작용할 수 있는 높은 하중으로 인해 레일은 항상 금속으로 만들어집니다. 스틸, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄이 사용됩니다. 더 높은 하중 한계를 보장할 수 있도록 볼에도 금속이 사용됩니다. 볼 케이지에만 금속 외에 플라스틱이 사용됩니다. |
|
|
모든 텔레스코픽 레일이 동일한 하중을 받는 것은 아닙니다. 더 나은 할당을 위해 세 가지 다른 로드 영역에 할당할 수 있습니다.
- 경량(최대 50kg)
- 중형(51 kg 에서 99kg 까지)
- 무거움(100kg 이상)
레일은 최대 50 kg의 가벼운 범위에서 단순한 상업용 응용 분야는 물론 가구 산업에서도, 예를 들어 부엌 찬장, 서랍 또는 욕실 캐비닛에서도 볼 수 있는 저하중 작업에 적합합니다.
51 kg에서 99 kg의 중간 하중 범위에서텔레스코픽 레일 무엇보다도 운송 기술 및 자동차 기술에 사용됩니다. 또한 소매점 및 약국 예를 들면 의약품 캐비닛 또는 IT 부문 예를 들면 서버 랙에서 사용됩니다.
무거운 범위용 텔레스코픽 레일은고하중 레일 이라고도 하는 레일은, 100 kg 이상의 무게를 견딜 수 있습니다. 이를 통해 기계 및 운송 기술에 사용할 수 있습니다. 특히 안정적인 구조 덕분에 KIPP의 중부하 작업용 레일은 소방대, 구조 서비스, 시민 보호, 심지어 군대 또는 독일 군대의 응급 및 구조 차량에도 사용하기에 적합합니다.
|
|
|
텔레스코픽 레일은 단순한 텔레스코픽 레일이 아닙니다. 다양한 재료 및 하중 범위 외에도 텔레스코픽 슬라이드를 보완하는 여러 장비 버전을 구분할 수 있습니다. |
|
|
텔레스코픽 레일의 소프트 클로즈 기능은 닫을 때 사용됩니다. 끝 위치 직전에 레일을 가로막고 끝 위치까지 완충되고 독립적인 후퇴를 보장합니다. |
|
|
자동 폐쇄 메커니즘은 또한 닫기를 더 쉽게 만듭니다. 텔레스코픽 레일이 독립적으로 끝 위치로 이동할 수 있습니다. |
|
|
터치하여 열기라고도 하는 밀어서 열기 기능을 사용하면 텔레스코픽 레일을 더 쉽게 열 수 있습니다. 약간의 압력만 가하면 레일이 자동으로 확장됩니다. |
|
|
"멈춤쇠 열림" 기능이 장착되어 있는 텔레스코픽 레일은 리프트가 완전히 확장되면 걸쇠가 걸리고 고정됩니다. 이렇게 하면 자동 닫기가 방지됩니다. |
|
|
„멈춤쇠 열림“ 의 반대는 „멈춤쇠 닫힘“ 기능입니다. 이는 텔레스코픽 레일이 닫힐 때 드라이브 인 된 상태를 유지하고 위치를 유지하도록 합니다. |
|
|
선택한 텔레스코픽 레일에는 작동 레버가 장착되어 있습니다. 이 레일은 열림 및 닫힘 위치에서 잠기며 작동 레버로만 잠금을 해제할 수 있습니다. |
|
|
|
부분 확장이 있는 텔레스코픽 레일은 스트로크가 레일의 길이보다 작다는 사실이 특징입니다. 확장이 전체 길이에 접근할 수 없다는 점에 유의해야 합니다. 그들의 구조로 인해 매우 안정적입니다. |
|
|
완전히 확장된 텔레스코픽 레일을 사용하면 길이와 스트로크가 거의 동일합니다. 확장이 전체 길이에 접근할 수 있다는 장점이 있습니다. 특수 설계 덕분에 열린 상태에서도 더 높은 하중을 견딜 수 있습니다. |
|
|
오버 확장은 스트로크가 길이보다 큰 것이 특징입니다. 오버 확장된 텔레스코픽 레일은 완전히 열렸을 때 가장 큰 하중에 노출되기 때문에 특히 안정적으로 구성되어야 합니다. |
|
|
KIPP에서 텔레스코픽 레일을 온라인으로 주문하십시오.
텔레스코픽 레일을 온라인으로 쉽고 편리하게 주문하십시오. KIPP에서는 10 kg에서 300 kg의 하중을 견딜 수 있는 레일을 찾을 수 있습니다. 선택의 폭이 넓기 때문에 제품은 매우 다양합니다. 올바른 텔레스코픽 레일을 찾지 못한 경우 저희에게 연락해 주십시오! 당사 전문가가 기꺼이 조언을 드리고 필요한 경우 귀하의 요구 사항에 맞는 개별 특수 솔루션을 개발할 것입니다. |
|
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|