제품 그룹
클램핑 유닛

클램핑 유닛

뒤로
클램핑 부품은 공구 가공 기계용 장치에 워크 피스를 클램핑하는데 사용됩니다. 매우 다양한 부품들이 CNC 가공을 위해 워크 피스를 자리에 고정합니다. 고정 장치 제작 및 공구 기계 제작에 적합합니다.
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059