손잡이는 커버, 패널 및 후드를 열고 닫는데 사용하며 가구 산업과 스포츠 장비 분야뿐 아니라 특히 기계, 장치 및 공구 산업에서도 사용됩니다. 재활 및 의료 기술에서도 장비를 위한 실질적인 잡이 요소로서 그 역할을 합니다. KIPP에서 안정적이며 인체공학적인 모양의 손잡이를 찾을 수 있습니다. 다양한 색상, 모양 및 재료 중에서 선택하십시오.
둥근 모서리 형태, 접이식 혹은 주문 생산한 디자인 등, HEINRICH KIPP WERK사의 보우 그립은 디자인에 있어서 수많은 사용 분야에 적합하게 제작되어 안전한 잡는 느낌을 줍니다. 문의 손잡이, 승객용 손잡이, 운반용 손잡이 혹은 후드 손잡이 등에 적합합니다.
다양한 모델의 KIPP 보우 그립
KIPP사는 보우 그립 제작 시, 수요의 폭넓은 스펙트럼을 커버하기 위해 상이한 소재를 사용합니다. 취급을 개선하기 위해 플라스틱이 씌어진 원형강에서부터 가벼운 알루미늄과 유리섬유 강화된 폴리아미드, 소재 복합물까지 사용합니다. 특수한 알루마이트 공정과 코팅을 하여 표면 보호를 개선합니다. - 그래서 KIPP 그립은 부식되지 않으므로 특히 장기간 사용할 수 있습니다.