Morsa girevole heavy, corsa di serraggio ampliata automatizzabili
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le morse rapide heavy con corsa di serraggio estesa sono particolarmente adatte per i cicli di serraggio automatizzati.
All'inizio della corsa di serraggio, il braccio di serraggio esegue un movimento di rotazione di 90° verso il basso attraverso la camma di controllo integrata. Dopo questo movimento, la corsa di serraggio è lineare verso il basso.Materiale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Modalità di utilizzoAvvitatore a impulsi con coppia regolabile.Vantaggi:- Automatizzabile - Forze di serraggio elevate - Serraggio rapidoFornituraMorsa girevole con boccola di posizionamento.Nota disegno:
1) Corsa di rotazione 2) Corsa di serraggio 3) Rotazione sinistrorsa 4) Rotazione destrorsa
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.