|
È possibile generare forze elevate generando la pressione dell'olio. I prodotti idraulici offrono la possibilità di bloccare i pezzi in modo sicuro e preciso durante la lavorazione. La capacità di generare elevate forze di serraggio e di distribuirle uniformemente porta ad un aumento dei processi. Gli elementi di bloccaggio idraulici vengono utilizzati prevalentemente nei dispositivi delle soluzioni di automazione. |
Richiamare tutti gli articoli da IDRAULICA |
|
|
|
In questo variegato settore tecnologico vengono utilizzati sistemi ad aria compressa. I prodotti ad azionamento pneumatico KIPP garantiscono tempi ciclo più brevi rispetto agli articoli ad azionamento meccanico.
Questa linea di prodotti convince per l'elevata sicurezza di processo ed è quindi adatta per l'uso nell'automazione. |
Richiamare tutti gli articoli da PNEUMATICA |
|
|
|
I sistemi di rilevamento riconoscono in modo rapido e affidabile i prodotti rilevabili perché contengono uno speciale materiale plastico.
- Rilevabili al metal detector– i frammenti più piccoli vengono rilevati in modo affidabile
- Rilevabili visivamente – facilmente riconoscibili grazie alla plastica blu oltremare
|
Mostra tutti gli articoli rilevabili |
|
|
|
Con la sua nuova linea di prodotti FEATUREgrip, KIPP sviluppa e offre componenti e soluzioni intelligenti e progettati per comunicare in rete, compatibili quindi con l'Industria 4.0.
L'obiettivo è quello di utilizzare questi componenti intelligenti per aiutare gli utenti a rendere più stabili, precisi e affidabili i loro processi di produzione digitalizzati, fornendo informazioni supplementari. |
Richiamare tutti gli articoli da FEATUREgrip |
|
|
|
I prodotti in acciaio inossidabile della linea NOVOnox hygienic sono destinati all'industria alimentare, farmaceutica, chimica e del packaging.
- Hygienic DESIGN – il nuovo standard
- Hygienic USIT® – la novità nell'industria di trasformazione
|
|
|
|
I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono adatti all'integrazione nei sistemi da 19 pollici. Maniglie, rotaie, elementi standard: tutti sono perfettamente integrabili nel settore IT, nei rack per la tecnica per l'organizzazione di eventi, laboratori, centri di calcolo. |
|
|
|
I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono realizzati in acciaio inossidabile. Utilizziamo soprattutto la lega austenitica 1.4305. |
|
|
|
Questi prodotti sono realizzati con una plastica a dissipazione elettrica che li rende particolarmente adatti per l'utilizzo in zone di protezione ESD, dove spesso si trovano componenti elettrostatici sensibili. |
|
|
|
MEDIgrip è adatto per l'utilizzo in ambienti con elevati requisiti in materia di igiene. Le parti operative contengono MicroSilver, che esercita un'azione antibatterica sulla superficie. |
|
|
|
Rispettosi dell'ambiente e senza prodotti petroliferi. I nostri prodotti della linea NATUREgrip vengono prodotti in plastica bio e sono realizzati interamente con materie prime rinnovabili. |
|
|
|
La nostra linea di prodotti NOVOgrip è un classico nel settore della plastica – ben studiato fin nel dettaglio. Design gradevole, forma ergonomica e ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Tutti gli elementi in plastica sono disponibili in diverse combinazioni di colori e grandezze. |
|
|
|
Il nome è un programma, almeno nella nostra linea di prodotti SYMPAtouch tutta all'insegna dell'ergonomia. Il materiale morbido e antiscivolo è piacevole al tatto. La presa è sicura, ideale per l'uso frequente. |
|
|
|
Accessori per profilati di alluminio
I prodotti di questa serie sono la soluzione in materia di collegamenti, morsetti, fissaggio di profilati di alluminio. Questi componenti si adattano perfettamente a tutti i profili venduti sul mercato con larghezza cava di 8 mm o 10 mm. Con connettori, snodi, elementi di copertura, angoli e cerniere la serie offre svariate possibilità di costruzione per i PROFILATI DI ALLUMINIO.
|
|
|