Gruppi merceologici
Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati

Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati

Indietro
I morsetti sono elementi costruttivi per l'assemblaggio di profili e sistemi. Sono ideali per dispositivi di protezione, barriere, alloggiamenti e telai di qualsiasi tipo nell'ingegneria meccanica.

Raccordi per tubi KIPP

Con gli elementi di raccordo per tubi KIPP è possibile collegare tubi in modo semplice e flessibile. I raccordi per tubi sono un'alternativa economica e veloce alle costruzioni proprie o a quelle saldate. Sia i tubi tondi che quelli quadrati possono essere collegati in modo affidabile e stabile utilizzando i raccordi per tubi. Grazie al semplice sistema ad innesto, possono essere facilmente smontati e riutilizzati più volte senza dover forare, rivettare o saldare. Questo significa che anche le modifiche successive al sistema possono essere implementate facilmente e senza grande sforzo.

Confronto tra i materiali dei raccordi per tubi: plastica, alluminio e acciaio inossidabile

Raccordi per tubi in plastica - per carichi leggeri

I raccordi di plastica sono adatti per costruzioni leggere con bassi carichi meccanici. Sono utilizzati soprattutto nell'industria del confezionamento di prodotti alimentari e sono particolarmente leggeri.

Principali vantaggi dei raccordi per tubi in plastica:

  • resistenti alla corrosione
  • resistenti alle sostanze aggressive
  • economici
  • design gradevole


Per una buona stabilità, si consiglia di utilizzare con i connettori in plastica dei tubi in alluminio. I tubi della gamma KIPP sono abbinati con precisione per l'uso con i nostri raccordi per tubi e assicurano un serraggio sicuro.

Sono disponibili le seguenti misure:

  • Raccordi in plastica per tubi tondi con diametro di 18 mm e 30 mm
  • Dimensioni dei raccordi in plastica per tubi quadrati = 30 mm

Raccordi per tubi in alluminio - per carichi medi e pesanti

KIPP offre un gran numero di varianti di raccordi per tubi in alluminio. Sono adatti a qualsiasi costruzione di tubi e sono caratterizzati da una maggiore capacità di carico rispetto ai modelli in plastica. I raccordi per tubi in alluminio sono fatti di alluminio fuso o estruso.

I vantaggi principali sono:

  • montaggio rapido ed economico
  • disponibili raccordi composti di più parti e adatti per un montaggio successivo
  • stabil
  • vari tipi di design


Nel nostro assortimento troverete:

  • Raccordi in alluminio per tubi tondi con diametro = 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm
  • Dimensioni dei raccordi per tubi in alluminio per tubi quadrati = 25 mm, 30 mm, 40 mm

Raccordi per tubi in acciaio inossidabile - per carichi a prova d'urto

I raccordi per tubi in acciaio inossidabile sono resistenti alle alte temperature e appositamente progettati per carichi dinamici. Grazie al loro materiale, sono resistenti alla corrosione e hanno una grande resistenza alla flessione.

Sono realizzati in acciaio inossidabile pressofuso:

  • estremamente forti
  • resistenti alle vibrazioni
  • resistenti alle variazioni di temperatura e alla corrosione
  • resistenti agli urti
  • superficie elettrolucidata


Da Kipp troverete raccordi in acciaio inossidabile per tubi tondi con diametro = 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm

Diversi tipi di raccordi per tubi

I raccordi per tubi KIPP possono essere suddivisi in tre categorie: raccordi per tubi ad angolo retto, raccordi per tubi assialmente paralleli e raccordi per tubi articolati.

Raccordi per tubi ad angolo retto

I raccordi per tubi ad angolo retto collegano i tubi con un angolo di 90° tra loro o con un angolo di 90° rispetto alla superficie di avvitamento.

Della categoria dei raccordi per tubi ad angolo retto fanno parte:

  • raccordi a croce
  • raccordi ad angolo
  • raccordi con base
  • raccordi a T


Ogni raccordo per tubi è progettato per delle applicazioni specifiche. Mentre i raccordi ad angolo sono particolarmente adatti per gli angoli, i raccordi con base funzionano benissimo anche per il montaggio a parete. Le varie versioni di raccordi per tubi ad angolo retto sono disponibili opzionalmente con una testa rimovibile, che permette una successiva installazione in sistemi già esistenti. A seconda del successivo campo di applicazione sono disponibili diversi materiali.

Raccordi per tubi paralleli all'asse

I raccordi per tubi con montaggio parallelo all'asse collegano tra di loro i tubi in posizione centrale o parallela rispetto alla superficie di avvitamento.

I raccordi per tubi con assi paralleli includono:

  • raccordi dritti
  • raccordi flangiati


I raccordi per tubi dritti possono anche essere usati per collegare tubi più corti. Questo permette anche di integrare facilmente gli scarti di taglio nei sistemi, minimizzando i rifiuti e riducendo i costi.

.

Raccordi per tubi articolati

Con i raccordi per tubi articolati, i tubi possono essere collegati tra loro in modo centrico e articolato. Il campo di rotazione è di almeno 180°. Sono disponibili con e senza funzione di fermo.

Della categoria dei raccordi per tubi articolati fanno parte:

  • Raccordi per pezzi articolati
  • Raccordi snodati
  • Raccordi per piedino articolato


Grazie ai raccordi per tubi con snodo, non ci sono quasi limiti nella realizzazione di costruzioni. Gli schermi o i pannelli di controllo possono anche essere posizionati individualmente utilizzando queste staffe flessibili, il che permette di ottenere postazioni di lavoro ergonomiche che si adattano alle esigenze di ogni dipendente.

Diversi tipi di raccordi per tubi

Facile collegamento di diversi tubi grazie ai riduttori

KIPP ha due tipi di raccordi per tubi nella sua gamma, raccordi per tubi quadrati e raccordi per tubi tondi. I riduttori consentono il passaggio da tubi quadrati a tubi tondi e viceversa.

Inoltre, è possibile collegare anche i tubi più piccoli:

  • K0491 Riduttori quadri: Possibilità di ridurre il diametro del tubo o di convertire i tubi quadrati in tubi rotondi
  • K0492 Riduttori rotondi: Possibilità di ridurre il diametro del tubo o di convertire i tubi quadrati in tubi rotondi

Raccordi per tubi per unità lineari

Oltre ai convenzionali connettori per tubi, KIPP offre anche connettori per unità lineari in alluminio.

Sono disponibili le seguenti varianti:

  • raccordi a croce
  • raccordi flangiati
  • raccordi con base


Le unità lineari possono essere facilmente fissate e collegate con i raccordi per tubi.

Acquista i raccordi per tubi KIPP online

Da KIPP troverete diversi raccordi per tubi - per quasi tutte le applicazioni. Nel nostro negozio troverete diversi tubi tondi e quadrati, che potete ordinare già tagliati a misura. Sono caratterizzati da tolleranze di fabbricazione molto basse e da cordoni di saldatura invisibili. Grazie all'esatta corrispondenza con i raccordi per tubi di KIPP, possiamo garantire un serraggio sicuro.

Nonostante la grande scelta di diversi raccordi per tubi, non avete trovato quello giusto per il vostro impianto o sistema? In tal caso contattateci, siamo felici di poter sviluppare con voi delle soluzioni speciali e personalizzate!

Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33