Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción rápida verticales de acero negro con pie horizontal y husillo de presión ajustable
K2066

Dispositivos de sujeción rápida verticales de acero negro con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Los dispositivos de sujeción rápida negros se prestan especialmente para la técnica de medición óptica. La superficie negra evita los reflejos al medir y fotografiar.Material:Acero.Versión:Acero bruñido.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2066 Dispositivos de sujeción rápida verticales de acero negro con pie horizontal y husillo de presión ajustable 271 kB
 Indicación técnica 487 kB

Planos (vista completa)

Dispositivos de sujeción rápida verticales de acero negro con pie horizontal y husillo de presión ajustable

Dispositivos de sujeción rápida verticales de acero negro con pie horizontal y husillo de presión ajustable, forma A, pequeños

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción rápida verticales de acero negro con pie horizontal y husillo de presión ajustable, forma A, pequeños

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

A1BB1B2B3B5CC1DHFuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza
manual
FH N
LL1L2CADAcc.PrecioPedir
K2066.001000A162624349,55,521694,488700100050573116,6 A petición
ReferenciaMFuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
K2066.001000M5x4050070085°120° A petición

Dispositivos de sujeción rápida verticales de acero negro con pie horizontal y husillo de presión ajustable, forma B, medianos

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción rápida verticales de acero negro con pie horizontal y husillo de presión ajustable, forma B, medianos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

A1BB1B2B3B5CC1DHFuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza
manual
FH N
LL1L2CADAcc.PrecioPedir
K2066.001600B12,72726,837,812,26,2323115,212512001600100704324,9 A petición
ReferenciaMFuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
K2066.001600M6x50800100075°95° A petición

Dispositivos de sujeción rápida verticales de acero negro con pie horizontal y husillo de presión ajustable, forma C, grandes

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción rápida verticales de acero negro con pie horizontal y husillo de presión ajustable, forma C, grandes

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

A1BB1B2B3B5CC1DHFuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza
manual
FH N
LL1L2CADAcc.PrecioPedir
K2066.002600C1935324714,98,933217,57,1178100026001501107550,1 A petición
ReferenciaMFuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
K2066.002600M8x50800160070°90° A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Cuba
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33