Bisagras atornillables ajustables de acero inoxidable
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:
Acero inoxidable 1.4571.
Versión:acabado satinado.Indicación:Bisagra atornillable para puertas con fijación interior, atornillable desde exterior, con perno roscado ajustable en altura ±4 mm. El añadir titanio al acero inoxidable 1.4571 aumenta su resistencia a la corrosión. El ángulo de apertura es de 180º máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de sujeción M4, DIN 916
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.