Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 68 kg
K2088

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad.
Los carriles telescópicos se cierran suavemente y se colocan automáticamente en la posición final.
Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.

No apto para montaje horizontal.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Rango de temperatura:10 °C - 40 °C.Indicación sobre el dibujo:
1) Agujero de montaje no disponible en K2088.0300.
2) Agujero de montaje no disponible en K2088.0350.
3) Agujero de montaje no disponible en K2088.0400.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2088 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 68 kg 146 kB
 Instrucciones de montaje K2088 164 kB

Planos

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 68 kg

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaA

A1A2A3A4A5A6A7BFp=
Capacidad de carga por par
50.000 ci.
HCarrera
S
LMontajeTipo de
producto
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
K2088.030035-96--174--12,73551275300montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2088.035035128---128224-12,73551350350montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2088.040035128192--160288-12,75051400400montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2088.045035128256--160320-12,75051450450montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2088.050035128224288-192384-12,76051500500montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2088.055035128224352-224416-12,76051550550montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2088.060035128224352-256480-12,76851600600montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2088.065035128224352448256512-12,76851650650montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2088.07003512822435248025644857612,76851700700montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33