Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 70 kg
K1714

Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carriles de acero inoxidable 1.4301.
Jaulas de bolas de acero inoxidable 1.4301.
Bolas de acero inoxidable 1.4034.

Versión:Carriles con acabado natural.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas con acabado natural.
Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con sobre extensión, la carrera es mayor que la longitud de montaje. Enclavamiento en posición abierta. Accionando la palanca de desbloqueo se puede extraer fácilmente el cajón y retirarlo de la guía.
La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.

En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Rango de temperatura:De -20°C a +110°C.Ventajas:Enclavamiento en posición abierta
Separación rápida del frente
Características especiales:
Acero inoxidable

Planos

Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 70 kg

Selección/filtro de artículos

Referencia

MontajeTipo de
producto
Capacidad de carga
por par
kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
K1714.0305montaje lateralestándar701 unidad = 1 par A petición
K1714.0356montaje lateralestándar681 unidad = 1 par A petición
K1714.0406montaje lateralestándar651 unidad = 1 par A petición
K1714.0457montaje lateralestándar621 unidad = 1 par A petición
K1714.0508montaje lateralestándar571 unidad = 1 par A petición
K1714.0559montaje lateralestándar521 unidad = 1 par A petición
K1714.0610montaje lateralestándar461 unidad = 1 par A petición
K1714.0660montaje lateralestándar411 unidad = 1 par A petición
K1714.0711montaje lateralestándar361 unidad = 1 par A petición
ReferenciaA

A1A2A3A4A5A6BHCarrera
S
LCADAcc.PrecioPedir
K1714.030515,9-260,3273---19,135,3327305 A petición
K1714.035615,9-311,1323,8--298,419,135,3378356 A petición
K1714.040615,9250,8361,9374,6--349,219,135,3429406 A petición
K1714.045715,9301,6412,7425,4212,7-40019,135,3479,5457 A petición
K1714.050815,9352,4463,5476,2238,1365,2450,819,135,3530,5508 A petición
K1714.055915,9403,2514,3527263,5415,9501,619,135,3581559 A petición
K1714.061015,9454565,1577,8288,9466,7552,419,135,3632610 A petición
K1714.066015,9504,8615,9628,6314,3517,7603,219,135,3683660 A petición
K1714.071115,9555,6666,7679,4339,7568,365419,135,3733,5711 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33