Grupos de mercancía
Los imanes son elementos de fijación en arrastre de fuerza, flexibles y fácilmente desmontables. En las compuertas, por ejemplo, se utilizan como cierre de seguridad para evitar aperturas accidentales. Sus principales ámbitos de aplicación son la construcción de maquinaria y de instalaciones.

Imanes industriales de KIPP

KIPP le ofrece una amplia oferta sobre los más diversos imanes industriales. Se puede distinguir entre distintos tipos, como los imanes de barra, redondos, adherentes o imanes brutos. En función de su versión son especialmente resistentes al calor, tienen un elevado poder de adherencia o se trata de imanes permanentes súper potentes. Si no encuentra en nuestra gama los imanes que está buscando, puede consultarnos una solución especial individual. ¡Seleccione la solución más idónea para su aplicación!

En función de la clase de imán se puede distinguir entre los sistemas apantallados o sin apantallamiento. En los sistemas no apantallados, el núcleo magnético está al descubierto hacia todos los lados y no está rodeado por una capa no magnética. Como consecuencia, el imán puede ejercer sin trabas hacia todos los lados su poder de adherencia magnética. Los sistemas apantallados, por su parte, tienen el núcleo magnético envuelto por una capa de material no magnético. De este modo, la fuerza magnética ejercida se puede dirigir selectivamente en una dirección determinada .

Características de los imanes industriales de KIPP

Los imanes industriales se fabrican en diferentes versiones. Están hechos de los más diversos materiales y tienen las propiedades típicas del material correspondiente. Gracias a su extensa y variada gama de diversos imanes permanentes, KIPP está en disposición de ofrecer productos con gran diversidad en términos de estabilidad térmica, fuerza de sujeción y resistencia a la corrosión.

Denominación

Referencia sobre la denominación

Débil -------------------------------- Fuerte

Fuerza magnética

Remanencia magnética

Ferrita dura

AlNiCO

SmCo

NdFeB

Adsorción reproducible

Fuerza de sujeción

AlNiCo

Ferrita dura

SmCo

NdFeB

Resistencia mecánica

-

SmCo

Ferrita dura

NdFeB

AlNiCo

Resistencia a la corrosión

-

NdFeB

AlNiCo

SmCo

Ferrita dura

Estabilidad térmica

Temperatura de Curie
específica del material

NdFeB

SmCo

Ferrita dura

AlNiCo

Diversidad de materiales en los imanes

Cada material tiene unas características determinadas. Por eso se recomienda elegir el imán correspondiente en función del área de aplicación y la utilización prevista.

Imanes de neodimio (NdFeB)

Los imanes de neodimio, hierro y boro (NdFeB), conocidos abreviadamente como imanes de neodimio, son, actualmente, los imanes permanentes más potentes que se comercializan. Además de por su elevado poder magnético, se distinguen por su gran fuerza de sujeción. Una desventaja de los imanes de neodimio es que su resistencia a la corrosión y estabilidad térmica son bajas. Como consecuencia de ello, los imanes de neodimio se prestan principalmente para las áreas de aplicación a bajas temperaturas.

Imanes de samario y cobalto (SmCo)

Los imanes de samario y cobalto (SmCo) son de una aleación de samario y cobalto. Tienen el máximo poder magnético después de los imanes de neodimio. Su fuerza de sujeción es entre tres y cinco veces mayor que la de los imanes de AlNiCo o ferrita dura. No requieren ningún tratamiento superficial específico gracias a su elevada resistencia a la corrosión. Pero, por su baja estabilidad mecánica, los imanes de samario y cobalto tienden a romperse con cierta facilidad, así que no son adecuados para aplicaciones con elevadas fuerzas mecánicas.

Imanes de aluminio, níquel y cobalto (AlNiCo)

Los imanes de una aleación de aluminio, níquel y cobalto (AlNiCo) destacan por su elevada estabilidad térmica y, por lo tanto, por su gran resistencia al calor, de hasta 450 °C. Tienen además una elevada estabilidad mecánica, lo que les hace también idóneos para las aplicaciones sometidas a grandes fuerzas mecánicas. Pero hay que tener en cuenta que las fuerzas de sujeción de los imanes de AlNiCo resultan más débiles, en comparación.

Imanes de ferrita dura

Los imanes de ferrita dura están compuestos de óxido de hierro, carbonato de bario o de estroncio. Esto garantiza una extraordinaria resistencia a la corrosión, así como por su gran estabilidad térmica. Por eso, pueden someterse a temperaturas de hasta 200 °C. El poder magnético y la resistencia mecánica son relativamente bajas, algo que debe tenerse en cuenta a la hora de seleccionar el área de aplicación.

Imanes: clases y formas

Imanes brutos

Los imanes brutos son siempre un sistema no apantallado. Todas las superficies de estos imanes permanentes tienen un efecto magnético. Por eso, los imanes brutos pueden integrarse en cualquier sistema magnético o en aplicaciones individuales, como carcasas, etc. Los imanes brutos se pueden utilizar, por ejemplo, en las máquinas herramientas y en la construcción de máquinas, en la navegación aérea y espacial, así como en la automoción. KIPP tiene en su gama diversas clases y formas de imanes brutos.

De neodimio se ofrecen discos de imán con taladro, discos de imán sin taladro y bloques de imán planos y rectangulares. Los imanes están cincados y pueden montarse ejerciendo presión o mediante adherencia. Los modelos con taladro se pueden también atornillar. Los imanes brutos de neodimio se pueden utilizar a una temperatura de hasta 80 °C.

Los imanes brutos se ofrecen también de AlNiCo. En nuestro surtido se pueden encontrar los imanes de barra redondos con superficies sin tratar, así como los botones magnéticos y los imanes de forma de U, pintados de rojo estos dos últimos. Destacan por su gran horquilla de temperaturas, de hasta 450 °C como máximo. No hace falta tratar la superficie gracias a su buena resistencia a la corrosión y se montan a presión o con adhesivos.

Imanes redondos - imanes de barra

Los imanes de barra tienen un núcleo de material de imán permanente. Este núcleo, como apantallamiento magnético, está separado de la carcasa por un material no magnético, con lo que se forma un sistema apantallado. Los imanes de barra de KIPP se utilizan en la construcción de máquinas y en la industria metalúrgica, así como en la electrotecnia y en la automoción.

Los imanes de barra con imanes de samario y cobalto tienen una carcasa de latón y se ofrecen o bien sin rosca interior o bien con ella como imán para atornillar. Su estructura es un sistema de varias capas. Se trata de dos imanes permanentes individuales con una capa de separación entre ellos. Con el fin de evitar pérdidas de fuerza de sujeción debido a un cortocircuito magnético, los imanes redondos con núcleo de samario y cobalto no deben montarse a presión directamente en hierro. Como no se produce ninguna desmagnetización, los imanes de barra de SmCo son especialmente adecuados para el uso directo en soldadoras por puntos. Los imanes de barra con núcleo magnético de neodimio los ofrece KIPP en su gama como imanes redondos con superficie de adherencia mecanizada y en la versión estándar sin superficie de adherencia mecanizada. La superficie de adherencia mecanizada permite individualizar el imán de barra redondo según sus necesidades. Los dos modelos tienen una carcasa de latón y también están estructurados en un sistema de varias capas. Los imanes redondos permanentes con núcleo de neodimio fijo no deben nunca montarse a presión directamente en hierro. Así se evita un cortocircuito magnético con la pérdida de adherencia que esto conlleva.

Para las aplicaciones que exijan una cierta tolerancia de ajuste, se ofrecen imanes de barra con núcleo magnético de AlNiCo y carcasa de acero. Se pueden usar con temperaturas de hasta 450°C. Se montan a presión, por adherencia o mediante contracción.

Imanes redondos de pinza plana

Para obtener un sistema apantallado, el núcleo magnético se vierte o se prensa en una carcasa. Entre el imán y la carcasa se coloca una capa de separación no magnética. Los imanes planos de KIPP se utilizan, entre otras aplicaciones, en la construcción de máquinas, la industria del automóvil y en la metalurgia.

Los núcleos magnéticos de los imanes planos de samario y cobalto tienen la ventaja de que su poder de adherencia supera entre tres y cinco veces oder el de los núcleos de ferrita dura o AlNiCo. KIPP ofrece imanes planos de samario y cobalto como imanes con agujero avellanado y carcasa de acero cincado o como imanes con perforación cilíndrica y carcasa de acero inoxidable. Los dos modelos se pueden usar con temperaturas elevadas. Se montan mediante presión, adherencia o atornillado.

Los imanes planos o también los imanes planos de neodimio están disponibles en distintas versiones. Ya sea con gancho, rosca interior, perforación avellanada, vástago roscado o imanes planos con casquillo roscado. Gracias al material de magnetismo permanente de neodimio, tienen una fuerza de adherencia un 10-20 % mayor aún que los imanes de SmCo.

Imanes con funda protectora de goma

:
Para proteger las delicadas superficies, KIPP ofrece en su gama imanes con fundas protectoras de goma. Este revestimiento protector de goma está hecho de TPE o de goma sintética. Las áreas de utilización son, por ejemplo, la construcción de máquinas y la ingeniería eléctrica.

KIPP comercializa imanes de neodimio revestidos de goma del grupo de los imanes planos. Hay disponibles imanes redondos con taladro, rosca interior, casquillo roscado y vástago roscado. En la versión rectangular plana hay imanes con rosca interior y revestimiento protector de goma.

También se ofrecen imanes de barra con superficie de adherencia revestida de goma. Este modelo es un imán de atornillar, gracias al vástago roscado, y tiene una carcasa de acero inoxidable.

Para añadírseles a los imanes planos ya existentes, las tapas protectoras de goma se pueden comprar también con posterioridad.

Imanes adherentes

Los imanes adherentes redondos de KIPP están compuestos de un núcleo magnético de ferrita dura que está envuelto por una funda sintética de ABS. Por su estructura, estos imanes adherentes son ideales para el uso en chapas finas, como tablones de anuncios, pizarras interactivas o rotafolios.
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33