Grupos de mercancía
Pies regulables de acero inoxidable para áreas estériles
K0741

Pies regulables de acero inoxidable para áreas estériles

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Base del pie de acero inoxidable 1.4301.
Husillo roscado de acero inoxidable 1.4301.
Soporte de goma y junta de goma (EPDM).

Versión:Base de pie pulida.
Husillo roscado de acabado natural.
Soporte de goma negra.
Junta de goma negra.
Indicación:El pie regulable dispone de un manguito regulable que cubre las piezas de la rosca. Dentro del manguito hay una junta tórica montada. La junta tórica impide la entrada de suciedad.

El EPDM cumple con las directrices recogidas en la normativa de la USDA para productos de goma.

Los pies regulables de acero inoxidable para áreas estériles obtuvieron el "Equipment Acceptance Certificate" de la USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos).

Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.
Indicación sobre el dibujo:
1) Rango de ajuste
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0741 Pies regulables de acero inoxidable para áreas estériles 145 kB

Planos

Pies regulables de acero inoxidable para áreas estériles

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2HH1H2H3LL1L3SWSW1Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0741.08016X14380M162425188381236585150172010 A petición
K0741.08020X14380M203025188381236585150172610 A petición
K0741.10016X144100M162430193431286585150172015 A petición
K0741.10020X144100M203030193431286585150172615 A petición
K0741.10024X144100M243530194441296585150203015 A petición
K0741.12016X144120M162432195451306585150172030 A petición
K0741.12020X144120M203032195451306585150172630 A petición
K0741.12024X144120M243532196461316585150203030 A petición
K0741.15016X150150M162435198481336585150172030 A petición
K0741.15020X150150M203035198481336585150172630 A petición
K0741.15024X150150M243535199491346585150203040 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33