- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- K1566
Extensiones parciales de carriles telescópicos de acero para montaje en ranura, capacidad de carga hasta 10 kg
- K1567
Extensiones parciales de carriles telescópicos de acero para montaje en ranura, capacidad de carga hasta 12 kg
- K1568
Sobre extensiones de carriles telescópicos de acero para montaje en ranura, capacidad de carga hasta 20 kg
- K2089
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 20 kg
- K2090
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 30 kg
- K1569
Extensiones completas de carriles telescópicos de acero para montaje lateral, capacidad de carga hasta 30 kg
- K1571
Extensiones completas de carriles telescópicos de acero para montaje lateral, capacidad de carga hasta 35 kg
- K1572
Extensiones completas de carriles telescópicos de acero para montaje lateral, capacidad de carga hasta 35 kg
- K1573
Extensiones completas de carriles telescópicos de acero para montaje en la superficie, capacidad de carga hasta 35 kg
- K1574
Extensiones completas de carriles telescópicos de acero para montaje en la superficie, capacidad de carga hasta 35 kg
- K1575
Extensiones completas de carriles telescópicos de acero para montaje lateral, capacidad de carga hasta 40 kg
- K1577
Extensiones completas de carriles telescópicos de acero para montaje lateral, capacidad de carga hasta 45 kg
- K1710
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 50 kg
- K1578
Sobre extensiones de carriles telescópicos de acero para montaje lateral, capacidad de carga hasta 60 kg
- K1579
Sobre extensiones de carriles telescópicos de acero para montaje en la superficie, capacidad de carga hasta 60 kg
- K1711
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 65 kg
- K1712
Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 65 kg
- K1713
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 70 kg
- K1714
Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 70 kg
- K1715
Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 80 kg
- K1580
Sobre extensiones de carriles telescópicos de acero para montaje lateral, capacidad de carga hasta 90 kg
- K2092
Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, con sobre extensión, capacidad de carga hasta 90 kg
- K1716
Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 90 kg
- K2093
Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos
- K2094
Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos
- K2095
Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos
- K1717
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 160 kg
- K1718
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 160 kg
- K1719
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 272 kg
- K1720
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 272 kg
- K1721
Carriles telescópicos de aluminio para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 300 kg
- K2018
Carriles telescópicos de acero forma doble T, extensión completa, capacidad de carga hasta 305 kg
- K2073
Carriles telescópicos de acero, compactos, extensión completa, capacidad de carga hasta 420 kg
- K2074
Carriles telescópicos de acero, compactos, extensión completa, capacidad de carga hasta 480 kg
- K2019
Carriles telescópicos de acero disposición doble, extensión completa, capacidad de carga hasta 133 kg
- K2020
Carriles telescópicos de acero extensión parcial, capacidad de carga hasta 741 kg
- K2021
Carriles telescópicos de acero forma S, extensión completa, capacidad de carga hasta 459 kg
- K2022
Rodamiento de bolas lineal con barras interiores, acero, capacidad de carga hasta 3.959 kg
- K2087
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 68 kg
- K2088
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 68 kg
- K2091
Carriles telescópicos de acero, con sobre extensión, para montaje lateral, capacidad de carga hasta 68 kg
- K2096
Escuadras de montaje de acero inoxidable para carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
Los carriles telescópicos sirven como elementos funcionales en cajones y sistemas de extracción. Están disponibles con extracción completa o parcial y, en parte, con amortiguación de posición final. Los modelos para cargas pesadas son adecuados para la construcción de utillaje, la construcción de chapas y los grupos periféricos del ámbito de la construcción de instalaciones.
Carriles telescópicos, carga pesada, extensión completa y mucho más
HEINRICH KIPP WERK tiene una extensa gama de carriles telescópicos. Además de los distintos modelos para diversos rangos de carga, se puede elegir también una gran variedad de sistemas extensibles, equipamientos y materiales.
Gracias a la gran diversidad de productos, los carriles telescópicos de KIPP pueden utilizarse en numerosos campos de aplicación. Así por ejemplo, además de en la construcción de máquinas, plantas e instalaciones, también se encuentran en la fabricación de muebles, en el área sanitaria, el sector informático o en el de salvamento, en los vehículos de emergencia.
|
|
|
Carriles telescópicos – versiones y clases
Las distintas clases y versiones de carriles telescópicos abren un amplio abanico de áreas y posibilidades de uso. Los carriles telescópicos están formados, en principio, por los carriles, las jaulas de bolas y las propias bolas. Pero, según la versión, estos componentes pueden variar. |
|
|
Los carriles telescópicos pueden estar sometidos a grandes cargas y, por eso, los carriles son, en general, de metal. Se utiliza entonces acero, acero inoxidable o aluminio. También en las bolas se emplean metales, con vistas a garantizar un límite de carga mayor. Solo en las jaulas de bolas se usan también plásticos, además de metales. |
|
|
Márgenes de carga y posibilidades de uso
No todos los carriles telescópicos pueden soportar las mismas cargas. Con vistas una clasificación clara, se pueden asignar a tres rangos de carga:
- Ligera (hasta 50 kg)
- Mediana (51 kg a 99 kg)
- Pesada (más de 100 kg)
Los carriles del área ligera hasta 50 kg son aptos para cargas reducidas, como se producen en las aplicaciones simples profesionales, pero también en el sector del mueble, como p. ej. en los frigoríficos, cajones o armarios de baño.
En el rango medio de carga, de 51 kg a 99 kg, los carriles telescópicos se utilizan, entre otros usos, en la tecnología de transporte y la de automóviles. Su empleo se extiende además al comercio minorista, como en farmacias, p. ej. e los armarios para medicamentos o en el sector informático.
Los carriles telescópicos para rangos pesados, también denominados carriles para cargas pesadas soportan cargas de más de 100 kg. Con ello, son aptos para usos en máquinas y en la técnica de transporte. Por su construcción especialmente estable, los carriles para cargas pesadas de KIPP son adecuados para usos en vehículos de emergencia y salvamento de los bomberos, servicios de urgencias, protección civil e, incluso, para usos militares y en el ejército alemán.
|
|
|
Variantes de equipamiento de los carriles telescópicos de KIPP
Los carriles telescópicos no son todos iguales. Además de los distintos materiales y rangos de carga, también se puede distinguir entre diversas variantes de equipamiento que complementan los carriles telescópicos. |
|
|
Carriles telescópicos con cierre suave
La función de cierre suave de los carriles telescópicos se aplica al cerrar. Intercepta el carril poco antes de llegar a la posición final, logrando así una entrada automática y amortiguada hasta la posición final. |
|
|
Carriles telescópicos con cierre automático
El cierre automático también facilita el cierre. Permite que los carriles telescópicos alcancen automáticamente la posición final. |
|
|
Carriles telescópicos con empuje para abrir
La función de empuje para abrir, también llamada "push to open" o "touch to open", facilita la apertura de los carriles telescópicos. Una ligera presión basta para que los carriles se extiendan automáticamente. |
|
|
Carriles telescópicos con enclavamiento abierto
Los carriles telescópicos equipados con la función "enclavamiento abierto", se enclavan cuando están totalmente desplegados y se mantienen en esta posición. Se evita así que se cierren solos. |
|
|
Carriles telescópicos con enclavamiento cerrado
"Enclavamiento cerrado" es la función opuesta a "enclavamiento abierto". Se encarga de que, cuando están cerrados, los carriles telescópicos permanezca dentro y se mantengan en esta posición. |
|
|
Carriles telescópicos con palanca de accionamiento
Los carriles telescópicos seleccionados están equipados con una palanca de accionamiento. Estos carriles se enclavan en la posición cerrada y en la abierta y solo se pueden desbloquear con la palanca de accionamiento. |
|
|
Carriles telescópicos: distintos sistemas de extensión |
|
Los carriles telescópicos con extensión parcial se distinguen porque la carrera es menor que la longitud de los carriles. Hay que tener en cuenta que las extensiones no tienen accesible la longitud completa. Son muy estables por su propia construcción. |
|
|
En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud. La ventaja aquí es que las extensiones tienen accesible la longitud completa. Por su construcción especial, soportan unas cargas más elevadas incluso cuando están abiertas. |
|
|
La sobre extensión se distingue porque la carrera es mayor que la longitud. Los carriles telescópicos con sobre extensión, cuando están totalmente abiertos, están expuestos a unas cargas máximas y por eso tienen que tener una construcción especialmente sólida. |
|
|
Pedir carriles telescópicos online en KIPP
Pida sus carriles telescópicos online, de forma sencilla y cómoda. En KIPP encontrará carriles que soportan cargas de 10 kg a 300 kg. Gracias a la amplia selección existente, los productos son muy versátiles. Si no encuentra los carriles telescópicos que está buscando, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Nuestros expertos le asesorarán con mucho gusto y, si es preciso, también podemos realizar soluciones especiales individuales, adaptadas a sus necesidades. |
|
|
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|