Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza

Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza

Volver

Los dispositivos de sujeción rápida se utilizan para retener y sujetar piezas de trabajo.Sirven de dispositivo de montaje y dispositivo de fijación. Estos productos han sido diseñados para su uso en la técnica de montaje, la técnica de sujeción, la construcción de herramientas y la construcción de portapiezas.

Sujeción sencilla gracias a los dispositivos de sujeción rápida de KIPP

KIPP ofrece en su gama de dispositivos de sujeción rápida de distintas formas constructivas, siempre el producto idóneo para cada aplicación :

Los dispositivo de sujeción rápida se suelen denominar también dispositivos de sujeción de palanca articulada o tensores de fuerza. En caso de un tensor horizontal, la palanca de accionamiento se encuentra originalmente en una posición horizontal y en un tensor vertical, su posición inicial es vertical. El elemento de agarre está fabricado de plástico. La empuñadura es inalterable al aceite y tiene buenas cualidades hápticas.

Los modelos estándar han evolucionado en versiones de dispositivos de sujeción rápida equipadas con KIPP lock y con KIPP lock+. KIPP lock se distingue por la forma ergonómica y fácil de usar de la empuñadura, así como por su durabilidad. Estos productos, gracias a su superficie especial NITROX presentan una gran resistencia a la corrosión y, por su brazo de sujeción cónico con perfil en U, son especialmente estables. El sistema KIPP lock+ complementa las ventajas de KIPP lock con un bloqueo de seguridad. La empuñadura no se puede accionar hasta que no se suelta el bloqueo.

Los dispositivos de sujeción rápida horizontal o vertical de KIPP tienen una altura ajustable mediante un tornillo de presión. Así se garantiza un ajuste progresivo dentro de un margen de 35 mm con una fuerza de sujeción prácticamente invariable. Esta fuerza, hasta 2.500 N, se puede regular con un tornillo de ajuste ubicado debajo de la palanca en la articulación para adaptarla a las exigencias.

Los dispositivos de sujeción de palanca articulada de KIPP se ofrecen con un pie horizontal o con un pie vertical. De este modo, el tensor de fuerza se puede fijar sin problemas como corresponda a las exigencias de montaje concretas. El husillo de presión se puede reajustar además en función de la situación. KIPP ofrece dispositivos de sujeción rápida de acero y de acero inoxidable.

Como ampliación para la producción inteligente, KIPP tiene también dispositivos de sujeción rápida con sensor dinamométrico incorporado. Los productos permiten un ajuste y medición precisas de la fuerza de sujeción y están integrados en la línea de productos FEATURE grip. Gracias al sensor dinamométrico, las piezas de trabajo pueden sujetarse de forma definida y localizable. La producción se documenta así de forma completa, lo que permite determinar las posibilidades de optimización y los problemas de calidad.

A diferencia de los dispositivos de sujeción rápida verticales y horizontales, los dispositivos de sujeción de la biela se distinguen por sus formas compactas y sus elevadas fuerzas de retención. Otra ventaja es su manejo tan simple como fácil de comprender. Los dispositivos de sujeción de la biela ejercen la fuerza en sentido lineal.

Los dispositivos de sujeción neumáticos von KIPP son un caso especial en los dispositivos de sujeción rápida. No se manejan con la mano, sino que el apriete es por efecto del aire comprimido. Los dispositivos de sujeción neumáticos se pueden incorporar así en los procesos y las instalaciones automatizados. Para su funcionamiento se puede utilizar cualquier sistema convencional de aire comprimido. Gracias a la automatización, las posiciones finales se pueden consultar con facilidad y sin problemas.

Los dispositivos de sujeción rápida de KIPP, por su alta alta calidad y robustez son idóneos para el sector de la construcción de máquinas – PUEDE CONFIAR EN KIPP.

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33