Grupos de mercancía
Indicadores del nivel de aceite
K0443

Indicadores del nivel de aceite

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de poliamida termoplástica.
Junta tórica y junta plana de goma (NBR).
Reflector de aluminio.
Tornillo y tuerca hexagonal de acero.
Versión:Carcasa transparente, alta estabilidad mecánica, resistente al envejecimiento, resistente a la temperatura hasta 100 °C en caso de aceite, y hasta 70 °C en caso de agua.
Reflector lacado en blanco, marcas o escala negras.
Tornillo y tuerca hexagonal cincados.
Indicación:Los indicadores del nivel de aceite se pueden representar como en el plano o montarse directamente en las perforaciones roscadas. Distancia entre ejes para las perforaciones de fijación = L1 ±0,3.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin termómetro
Forma B: con termómetro

1) Junta plana
2) Junta tórica
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0443 Indicadores del nivel de aceite 201 kB

Planos (vista completa)

Indicadores del nivel de aceite

Indicador del nivel de aceite, forma A, sin termómetro

Más información

Planos

Indicador del nivel de aceite, forma A, sin termómetro

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaBD1HH1LL1L2L3Número de
tornillos de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
K0443.1076A27M1020211037644372 A petición
K0443.1127A27M12191815112795802 A petición

Indicador del nivel de aceite, forma B, con termómetro

Más información

Planos

Indicador del nivel de aceite, forma B, con termómetro

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD1HH1LL1L2L3Número de
tornillos de sujeción
Escala del termómetroCADAcc.PrecioPedir
K0443.2076B27M10202110376443720 - 80 °C / 50 - 175 °F A petición
K0443.2127B27M121918151127958020 - 100 °C / 50 - 200 °F A petición
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
Argentina
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33