Grupos de mercancía
Botones moleteados antiestáticos
K0247

Botones moleteados antiestáticos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Termoplástico, negro grafito.
Casquillo o perno roscado de acero 5.8.
Versión:Perno roscado cromado en azul.Aplicación:Los componentes, elementos o dispositivos eléctricos o electrónicos sensibles (componentes sensibles a ESD) pueden sufrir daños o incluso quedar destruidos debido a una descarga electrostática en las cercanías (descarga electrostática = ESD).
Las descargas electrostáticas pueden ser causadas por personas o mediante el manejo de componentes sensibles a ESD (p. ej. durante la elaboración, montaje, transporte, rodamiento, etc.).
Para evitar una descarga electrostática, en el entorno electrónico se requieren productos conductores de la electricidad conformes con DIN EN 61340-5-1.
Estos productos se pueden utilizar para aplicaciones de ESD o zonas de protección ESD (EPA) conforme con DIN EN 61340-5-1.
Seguridad:Estos productos ESD también se pueden utilizar para aparatos, componentes y sistemas de protección en zonas con peligro de explosión.
Al usar estos productos ESD se evita la generación de un chispazo electrostático y con ello se evita la posible inflamación de gases y polvo que podría provocar una explosión en espacios cerrados.
Para proteger a las personas que trabajan en zonas con peligro de explosión, los fabricantes u operadores de dispositivos deben aplicar y cumplir las directivas ATEX.
Estos productos ESD están comprobados para la conductividad eléctrica por TÜV Süd.

Grupos destinatarios:
Fabricantes de dispositivos que deben cumplir las directrices ATEX del producto 2014/34/UE.
Operarios que deben cumplir las directrices de funcionamiento ATEX 1999/92/CE.
Características especiales:
  RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0247 Botones moleteados antiestáticos 191 kB
 Indicación técnica ESD 209 kB
 Certification TÜV SÜD 156 kB

Planos (vista completa)

Botones moleteados antiestáticos

Botones moleteados antiestáticos con rosca exterior

Más información

Planos

Botones moleteados antiestáticos con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3HH1LCADAcc.PrecioPedir
K0247.1110624X15M621141922815 A petición

Botones moleteados antiestáticos con rosca interior

Más información

Planos

Botones moleteados antiestáticos con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3HH1TCADAcc.PrecioPedir
K0247.1110624M621141922810 A petición
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
Argentina
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33