Grupos de mercancía
Extensiones parciales de carriles telescópicos de aceropara montaje en ranura, capacidad de carga hasta 10 kg
K1566

Extensiones parciales de carriles telescópicos de acero para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de plástico.
Bolas de acero C.
Versión:Carriles cincados.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Venta en paresIndicación:En los carriles telescópicos con extensión parcial, la carrera es menor que la longitud de montaje. Se trata de una buena solución para reducir la fricción y aumentar la estabilidad en cajones o similares. Retención en posición cerrada. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 20.000 ciclos.Tener en cuenta:La capacidad de carga de todos los carriles telescópicos ha sido probada según DIN EN 15338, nivel 1.Características especiales:
RoHS

Planos

Extensiones parciales de carriles telescópicos de aceropara montaje en ranura, capacidad de carga hasta 10 kg

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

A2A3BHLL1Carrera
S
T = Profundidad de ranuraCapacidad de carga
por par
kg
Profundidad del cajón
desde - hasta
CADAcc.PrecioPedir
K1566.013337321011017133150856-710155 - 210 A petición
K1566.0164373213210171641821046-710185 - 260 A petición
K1566.0185373215310171851821256-710185 - 305 A petición
K1566.0210373217810172102141386-710220 - 340 A petición
K1566.0217373218510172172141456-710220 - 355 A petición
K1566.0241373220910172412461576-710250 - 390 A petición
K1566.0249373221710172492461656-710250 - 410 A petición
K1566.0430373239810174302783286-710430 A petición
K1566.0450373241810174502783486-710450 A petición
K1566.0480373244810174803103666-710480 A petición
K1566.0500373246810175003103686-710500 A petición
K1566.0550373251810175503424246-710550 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33