Grupos de mercadorias
Paletes de troca de ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos
K0801

Paletes de troca de ferro fundido cinzento com perfurações em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de fixação retificadas.Indicação:Os paletes de troca com perfurações em intervalos e as cantoneiras de fixação são usados bilateralmente. Eles são encaixados e fixados em ambos os lados da cantoneira de fixação, permitindo a troca eficiente dos dispositivos de fixação. As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento. Os tampões de proteção para fechar as perfurações devem ser encomendados separadamente.Indicação de desenho:
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912, M16
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0801 Paletes de troca de ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos 227 kB
 Indicações técnicas para furação em intervalos e distância de intervalos de grade M12, M16 58,1 kB

Desenhos

Paletes de troca de ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoL

HDD1H2H3L2N1=Quantidade
de furos
NL=Quantidade
na direção
longitudinal
NB=Quantidade
na direção
transversal
Quantidade de
furos de fixação
CADAces.PreçoEncomendar
K0801.21240404004012M1237037035058775 sob consulta
K0801.21250505004012M1247047045094997 sob consulta
K0801.21263636304012M1258560058013811117 sob consulta
K0801.21280808005012M1277077075025015157 sob consulta
K0801.21640404004016M1637037035058775 sob consulta
K0801.21650505004016M1647047045090997 sob consulta
K0801.21663636304016M1658560058013811117 sob consulta
K0801.21680808005016M1677077075024615157 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Südafrika
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33