Grupos de mercadorias
Cantoneiras de fixação unilateral em ferro fundido cinzento versão larga com superfícies de fixação pré-usinadas
K1531

Cantoneiras de fixação unilateral em ferro fundido cinzento...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.Indicação:As cantoneiras de fixação são adequadas para posicionar e fixar verticalmente peças de trabalho e dispositivos. As cantoneiras de fixação com superfícies de fixação pré-usinadas proporcionam uma solução rápida e econômica para a fabricação de estruturas básicas com perfurações específicas em intervalos ou individuais.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Indicação de desenho:
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1531 Cantoneiras de fixação unilateral em ferro fundido cinzento versão larga com superfícies de fixação pré-usinadas 178 kB
 Indicaçõe técnica para posicionamento de elementos básicos 1,3 MB

Desenhos

Cantoneiras de fixação unilateral em ferro fundido cinzento versão larga com superfícies de fixação pré-usinadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLB

HL2B2B3H1L8CADAces.PreçoEncomendar
K1531.100302230300220300250901003040 sob consulta
K1531.100402840400280400320901603040 sob consulta
K1531.100503450500340500400902003550 sob consulta
K1531.1006343636304356305001002504050 sob consulta
K1531.1008052808005258006401153204550 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Südafrika
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33