Grupos de mercadorias
Puxadores em aço inoxidável 1.4404, perfil redondo polido, instalação pela parte traseira
K0208

Puxadores em aço inoxidável 1.4404, perfil redondo polido,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Puxador em aço inoxidável 1.4404.
Material de fixação 1.4404.

Versão:peça polida.Montagem:Pela parte traseira.Sob consulta:Comprimentos especiais.Acessórios:Parafuso sextavado com eixo (K0870).
Parafuso sextavado DIN 933 (K0871).
Parafuso sextavado com flange (K1161).
Parafusos com cabeça abaulada (K1796).
FornecimentoPuxador industrial em aço inoxidável (K0208).
Parafusos sextavados DIN 933 (K0871).
Arruelas DIN EN ISO 7089 (K0868).
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0208 Puxadores em aço inoxidável 1.4404, perfil redondo polido, instalação pela parte traseira 144 kB

Desenhos

Puxadores em aço inoxidável 1.4404, perfil redondo polido, instalação pela parte traseira

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABB1DHLTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0208.0550555128M5x104063101000 sob consulta
K0208.0880588128M5x104096101000 sob consulta
K0208.10005100128M5x1040108101000 sob consulta
K0208.12005120128M5x1040128101000 sob consulta
K0208.15005150128M5x1040158101000 sob consulta
K0208.18005180128M5x1040188101000 sob consulta
K0208.20005200128M5x1040208101000 sob consulta
K0208.23505235128M5x1040243101000 sob consulta
K0208.25005250128M5x1040258101000 sob consulta
K0208.1000610019,510M6x1245110121000 sob consulta
K0208.1200612019,510M6x1245130121000 sob consulta
K0208.1500615019,510M6x1245160121000 sob consulta
K0208.1800618019,510M6x1245190121000 sob consulta
K0208.200062002010M6x1245210121000 sob consulta
K0208.235062352010M6x1245245121000 sob consulta
K0208.2500625019,510M6x1245260121000 sob consulta
K0208.350063502010M6x1245360121000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Südafrika
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33