Grupos de mercadorias
Conchas embutidas de plástico, aparafusáveis
K0242

Conchas embutidas de plástico, aparafusáveis

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico, reforçado com shot peening.Versão:semifosco em preto ou cinza claro.Indicação:Estas conchas embutidas em formato ergonômico são adequadas para materiais com espessuras de 1-5 mm.Montagem:Ela é posicionada no corte de encaixe da parede do compartimento e em seguida aparafusada na parte frontal com 2 parafusos de cabeça escareada (não incluídos no fornecimento).Indicação de desenho:
1) para parafuso de cabeça escareada M4
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0242 Conchas embutidas de plástico, aparafusáveis 121 kB

Desenhos

Conchas embutidas de plástico, aparafusáveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Cor
do corpo
básico
AHLL1TCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0242.1082041preto826167100251000 sob consulta
K0242.1112041preto1126197130251000 sob consulta
K0242.1082042cinza RAL 7035826167100251000 sob consulta
K0242.1112042cinza RAL 70351126197130251000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Südafrika
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33