Grupos de mercadorias
Abraçadeiras com junta articulada em plástico
K0489

Abraçadeiras com junta articulada em plástico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão:preto.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Indicação:Abraçadeiras com junta articulada podem ser ajustadas progressivamente a 180°.
O tamanho básico para tubos redondos é de Ø18 mm ou Ø30 mm. Na fixação de tubos menores ou na mudança de tubos redondos para quadrados, a adaptação pode ser feita através de buchas redutoras K0492.
Sob consulta:Alavanca para fixação em plástico.Acessórios:- Buchas redutoras K0492
- Tubos redondos e quadrados K0493
Observar:Torque de aperto dos parafusos de aperto:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0489 Abraçadeiras com junta articulada em plástico 692 kB
 Indicação técnica para o sistema de conexão de tubos em termoplástico 130 kB

Desenhos

Abraçadeiras com junta articulada em plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

BCDEFHLMPRSCADAces.PreçoEncomendar
K0489.181818302526,5254590452134M6x18  sob consulta
K0489.303030454041,540681366828,552,5M8x25  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Südafrika
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33