Grupos de mercadorias
Abraçadeiras com junta articulada em alumínio
K0489

Abraçadeiras com junta articulada em alumínio

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio fundido.Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada ISO 4032 em aço.
A partir de Ø20 mm, parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4017 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão:com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Indicação:Abraçadeiras com junta articulada podem ser ajustadas sem intervalos em 180º.Sob consulta:Alavanca para fixação e diâmetros adicionais. Acessórios:- Tubos redondos e quadrados K0493Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0489 Abraçadeiras com junta articulada em alumínio 672 kB

Desenhos

Abraçadeiras com junta articulada em alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

BCDEHLMPRSCADAces.PreçoEncomendar
K0489.51212,112,1252629,44488442137,5M6x18  sob consulta
K0489.51414,114,1252629,44488442137,5M6x18  sob consulta
K0489.51616,116,1252629,44488442137,5M6x18  sob consulta
K0489.51818,118,1252629,44488442137,5M6x18  sob consulta
K0489.52020,120,145404073146733351M8x35  sob consulta
K0489.52525,125,145404073146733351M8x35  sob consulta
K0489.53030,130,145404073146733351M8x35  sob consulta
K0489.54040,1540,156056561002001004870M10x50  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Südafrika
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33