Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto fundida em zinco com rosca macho e ponta protetora, laranja puro acetinado, inserto roscado de aço brunido
K0122

Alavanca de aperto fundida em zinco com rosca macho e ponta...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Ponta protetora em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Ponta protetora em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Indicação:Cores fornecidas em série:
laranja RAL 2004.

Se L ≥ 60 mm, o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0122 Alavanca de aperto fundida em zinco com rosca macho e ponta protetora, laranja puro acetinado, inserto roscado de aço brunido 321 kB

Desenhos

Alavanca de aperto fundida em zinco com rosca macho e ponta protetora, laranja puro acetinado, inserto roscado de aço brunido

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoTamanhoCor
do corpo
básico
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0122.92062X152laranja RAL 2004M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.92062X202laranja RAL 2004M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.92062X252laranja RAL 2004M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.92062X302laranja RAL 2004M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.92062X352laranja RAL 2004M63513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.92062X402laranja RAL 2004M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.92062X452laranja RAL 2004M64513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.92062X502laranja RAL 2004M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.92062X552laranja RAL 2004M65513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.92062X602laranja RAL 2004M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.92082X152laranja RAL 2004M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.92082X202laranja RAL 2004M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.92082X252laranja RAL 2004M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.92082X302laranja RAL 2004M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.92082X352laranja RAL 2004M83513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.92082X402laranja RAL 2004M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.92082X452laranja RAL 2004M84513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.92082X502laranja RAL 2004M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.92082X552laranja RAL 2004M85513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.92082X602laranja RAL 2004M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.92102X152laranja RAL 2004M101513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.92102X202laranja RAL 2004M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.92102X252laranja RAL 2004M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.92102X302laranja RAL 2004M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.92102X352laranja RAL 2004M103513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.92102X402laranja RAL 2004M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.92102X452laranja RAL 2004M104513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.92102X502laranja RAL 2004M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.92102X552laranja RAL 2004M105513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.92102X602laranja RAL 2004M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520sob consulta
K0122.93082X153laranja RAL 2004M81516212211809141,5102454,558,522sob consulta
K0122.93082X203laranja RAL 2004M82016212211809141,5102454,558,522sob consulta
K0122.93082X253laranja RAL 2004M82516212211809141,5102454,558,522sob consulta
K0122.93082X303laranja RAL 2004M83016212211809141,5102454,558,522sob consulta
K0122.93082X353laranja RAL 2004M83516212211809141,5102454,558,522sob consulta
K0122.93082X403laranja RAL 2004M84016212211809141,5102454,558,522sob consulta
K0122.93082X453laranja RAL 2004M84516212211809141,5102454,558,522sob consulta
K0122.93082X503laranja RAL 2004M85016212211809141,5102454,558,522sob consulta
K0122.93082X553laranja RAL 2004M85516212211809141,5102454,558,522sob consulta
K0122.93082X603laranja RAL 2004M86016212211809141,5102454,558,522sob consulta
K0122.93102X153laranja RAL 2004M101516212211809141,5102454,558,522sob consulta
K0122.93102X203laranja RAL 2004M102016212211809141,5102454,558,522sob consulta
K0122.93102X253laranja RAL 2004M102516212211809141,5102454,558,522sob consulta
K0122.93102X303laranja RAL 2004M103016212211809141,5102454,558,522sob consulta
K0122.93102X353laranja RAL 2004M103516212211809141,5102454,558,522sob consulta
K0122.93102X403laranja RAL 2004M104016212211809141,5102454,558,522sob consulta
K0122.93102X453laranja RAL 2004M104516212211809141,5102454,558,522sob consulta
K0122.93102X503laranja RAL 2004M105016212211809141,5102454,558,522sob consulta
K0122.93102X553laranja RAL 2004M105516212211809141,5102454,558,522sob consulta
K0122.93102X603laranja RAL 2004M106016212211809141,5102454,558,522sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Südafrika
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33