Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto em zamak com rosca fêmea, acetinada, inserto roscado em aço inoxidável
K0123

Alavanca de aperto em zamak com rosca fêmea, acetinada, inserto...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo de alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço com acabamento natural.
Indicação:Fornecidos em série:
Laranja RAL 2004, vermelho rubi RAL 3003, prata metálico.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0123 Alavanca de aperto em zamak com rosca fêmea, acetinada, inserto roscado em aço inoxidável 333 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em zamak com rosca fêmea, acetinada, inserto roscado em aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo
básico
Material
do corpo
básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0123.0032laranja RAL 2004zinco0M3910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0123.00327vermelho rubi RAL 3003zinco0M3910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0123.0033prata metálicozinco0M3910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0123.0042laranja RAL 2004zinco0M4910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0123.00427vermelho rubi RAL 3003zinco0M4910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0123.0043prata metálicozinco0M4910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0123.0052laranja RAL 2004zinco0M5910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0123.00527vermelho rubi RAL 3003zinco0M5910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0123.0053prata metálicozinco0M5910131424,5414,530333037716 sob consulta
K0123.1042laranja RAL 2004zinco1M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0123.10427vermelho rubi RAL 3003zinco1M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0123.1043prata metálicozinco1M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0123.1052laranja RAL 2004zinco1M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0123.10527vermelho rubi RAL 3003zinco1M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0123.1053prata metálicozinco1M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0123.1062laranja RAL 2004zinco1M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0123.10627vermelho rubi RAL 3003zinco1M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0123.1063prata metálicozinco1M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0123.2062laranja RAL 2004zinco2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.20627vermelho rubi RAL 3003zinco2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.2063prata metálicozinco2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.2082laranja RAL 2004zinco2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.20827vermelho rubi RAL 3003zinco2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.2083prata metálicozinco2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.3082laranja RAL 2004zinco3M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0123.30827vermelho rubi RAL 3003zinco3M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0123.3083prata metálicozinco3M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0123.3102laranja RAL 2004zinco3M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0123.31027vermelho rubi RAL 3003zinco3M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0123.3103prata metálicozinco3M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0123.4102laranja RAL 2004zinco4M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0123.41027vermelho rubi RAL 3003zinco4M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0123.4103prata metálicozinco4M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0123.4122laranja RAL 2004zinco4M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0123.41227vermelho rubi RAL 3003zinco4M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0123.4123prata metálicozinco4M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0123.5122laranja RAL 2004zinco5M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0123.51227vermelho rubi RAL 3003zinco5M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0123.5123prata metálicozinco5M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0123.5162laranja RAL 2004zinco5M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0123.51627vermelho rubi RAL 3003zinco5M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0123.5163prata metálicozinco5M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Südafrika
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33