Grupos de mercancía
Mordazas de sujeción de cuña de acero, forma E, con pasadores de sujeción
K1748_E

Mordazas de sujeción de cuña de acero, forma E, con pasadores de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las mordazas de sujeción son ideales para sujeciones múltiples debido a su principio de funcionamiento.
Las superficies de sujeción en cuña permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción.
De forma opcional, las mordazas de sujeción se pueden aplicar junto con el carril de sujeción, en perforaciones roscadas o en una ranura en T para la sujeción.
Al girar el tornillo tensor, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra la mordaza de tope del dispositivo de mecanizado.
A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de sujeción en la cuña doble o compensar las tolerancias.
Recorrido de desplazamiento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Material:Cuña doble y segmentos de sujeción de acero de cementación.Versión:Cuña doble y segmentos de sujeción endurecidos fosfatados.Indicación:Con las dos perforaciones atornilladas en las superficies de sujeción se pueden montar apoyos adiciones para una profundidad de sujeción óptima de la pieza de trabajo.Volumen de suministroMordazas de sujeción.
Tornillo de fijación.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1748_E Mordazas de sujeción de cuña de acero, forma E, con pasadores de sujeción 182 kB

Planos

Mordazas de sujeción de cuña de acero, forma E, con pasadores de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
L
mín.
L
máx.
B

HB1B2H1H3H4H5H6D
Rosca
interior
Z
Tornillo de cabeza
cilíndrica DIN 912
Fuerza de
sujeción
máx. kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1748.0500512Econ pernos54605025301812,53,5594,75M5M12x253085 A petición
K1748.0720512Econ pernos70,277,67239,7442721,33,5-94,75M6M12X403085 A petición
K1748.0720516Econ pernos70,277,67239,7442721,33,5-94,75M6M16X4050150 A petición
K1748.1000516Econ pernos80,590,510042,6644021,65-94,75M8M16X4050150 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Venezuela
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33