Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les cylindres de positionnement sont utilisés pour positionner des éléments de base sur des tables de machine.Matière :Acier de traitement.Finition :Traité et bruni.
Diamètre de centrage et surfaces de guidage rectifiés.
Nota :Forme A
Cylindres de positionnement pour plaques de base à trame modulaire.
Forme B
Cylindres de positionnement pour plaques de base à rainures en T.
Accessoires :Plaques de base K0800.Indication de dessin :
1) Taraudage pour extracteur
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 K0855_Datasheet_32678_Cylindre_de_positionnement--fr 458 kB

Dessins

Cylindre de positionnement

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD

D1GLCAOAcc.PrixCommander
K0855.14030A143029M664 Sur demande
K0855.18030A183029M664 Sur demande
K0855.20030A203029M664 Sur demande
K0855.22030A223029M664 Sur demande
K0855.140301B143029M851 Sur demande
K0855.180301B183029M857 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vatican
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33