Groupes de marchandise
Poignées tubulaires en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir avec arrêt d'urgence
K1529_B

Poignées tubulaires en plastique avec fonction de commutation...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embout de poignée en thermoplastique PA6.
Tube de raccordement en thermoplastique PVC.
Finition :Embout de poignée noir.
Tube de raccordement noir.
Nota :Arrêt d'urgence (2 ouvertures)
Bouton-poussoir (inverseur)
2 LED
Connecteur 12 pôles
Montage :Fixation en façade.Indication de dessin :
1) Arrêt d'urgence
2) LED rouge
3) LED verte
4) Bouton-poussoir
5) Connecteur, M12x1
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1529_B Poignées tubulaires en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir avec arrêt d'urgence 656 kB
 Informations techniques poignées tubulaires avec fonction de commutation électrique 115 kB

Dessins

Poignées tubulaires en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir avec arrêt d'urgence

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeABB1D

HH1H2LL1L2Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1529.1180B18048328,580106023013301000 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vatican
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33