Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°», avec bande de roulement en élastomère de polyuréthane, modèle lourd
K1788_LS

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°»,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en tôle d’acier.
Roues en élastomère de polyuréthane haut de gamme.
Corps de roue en aluminium injecté.
Finition :Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.Nota :Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Utilisation :Le système de manutention permet de transporter facilement des charges lourdes d'un point A à un point B. La nouvelle gamme de roues, développée pour les applications avec des charges lourdes dans l'intralogistique, permet de réduire les résistances au pivotement et au roulement.Plage de température :-25 °C jusqu’à +70 °C
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1788_LS Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°», avec bande de roulement en élastomère de polyuréthane, modèle lourd 275 kB

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°», avec bande de roulement en élastomère de polyuréthane, modèle lourd
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°», avec bande de roulement en élastomère de polyuréthane, modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationPalier de la roueABB1B2B3D

D1HLL1L2Charge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1788.1010004021Roulette pivotanteroulement à billes454060558510091301008076350 Sur demande
K1788.1010004023Roulette pivotanteroulement à billes4540807511010011130140105-350 Sur demande
K1788.1012504021Roulette pivotanteroulement à billes484060558512591551008076350 Sur demande
K1788.1012504023Roulette pivotanteroulement à billes4840807511012511155140105-350 Sur demande
K1788.101500502Roulette pivotanteroulement à billes6350807511015011197140105-500 Sur demande
K1788.101600502Roulette pivotanteroulement à billes6350807511016011202140105-550 Sur demande
K1788.102000502Roulette pivotanteroulement à billes6550807511020011245140105-600 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vatican
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33