Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique vulcanisé, modèle standard
K1762_LS

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix »,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Corps de roue : PA 6, bandage en caoutchouc élastique haut de gamme.
Finition :Tôle d’acier : emboutie, galvanisée. Chape pivotante sur double chemin de billes, étanche.
Roues équipées de palier à rouleaux.
Nota :Axe vissé. Roues résistantes aux chocs et aux collisions.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1762_LS Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique vulcanisé, modèle standard 257 kB

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique vulcanisé, modèle standard
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique vulcanisé, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueABB1B2B3DD1HLL1RCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1762.100372Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier à rouleaux3632-608510091251008086170 Sur demande
K1762.125372Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier à rouleaux4037-6085125915010080102,5200 Sur demande
K1762.160502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier à rouleaux6050758011016011195140105140350 Sur demande
K1762.200502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier à rouleaux6550758011020011235140105165400 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vatican
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33