Groupes de marchandise
Mini ensemble de bridage pivotant avec fonction de verrouillage
K2133

Mini ensemble de bridage pivotant avec fonction de verrouillage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les ensembles de bridage pivotants sont principalement utilisés lorsqu'il faut laisser le champ libre pour insérer ou retirer des pièces.

Lorsque la position finale de serrage est atteinte, on entend un clic et on sent un enclenchement.
Matière :Corps de base en acier de traitement.
Poignée en plastique.
Broche de pression en laiton.
Finition :Corps de base traité et nickelé.
Poignée orange.
Indication de dessin :
1) Position desserrée
2) Course de précontrainte
3) Position de serrage initiale
4) Position bridée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2133 Mini ensemble de bridage pivotant avec fonction de verrouillage 250 kB

Dessins

Mini ensemble de bridage pivotant avec fonction de verrouillage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Surface
corps
BB1B2B3D

D1D2D3HH1H2H3H4LL1L2L3L4RCourse
S
S1=
course de précontrainte
Y
min.
Y
max.
Force de
serrage
N
CAOAcc.PrixCommander
K2133.01801gauchenickelé84,393618M4274,355103022,862622611,5184010,81925180 Sur demande
K2133.03201gauchenickelé105,3114523M5345,372144028,583530815,323501,41,128,333,7320 Sur demande
K2133.05501gauchenickelé168,4136530M8488,492185040,5124537820,730631,51,431,739,7550 Sur demande
K2133.11801droitenickelé84,393618M4274,355103022,862622611,5184010,81925180 Sur demande
K2133.13201droitenickelé105,3114523M5345,372144028,583530815,323501,41,128,333,7320 Sur demande
K2133.15501droitenickelé168,4136530M8488,492185040,5124537820,730631,51,431,739,7550 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vatican
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33