Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :trempé (33-39 HRC) et bruni.Nota :Ces crampons plaqueurs garantissent un bridage sûr pour des pièces à usiner de faible hauteur.
Élément de serrage avec action de plaquage vers le bas.
Élément de serrage et attache constituent un ensemble solidaire.
Indication de dessin :
La cote L1 se réfère à la position serrée.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1168 Crampon plaqueur 242 kB

Dessins (aperçu complet)

Crampon plaqueur

Crampon plaqueur étroit, forme A

plus d'infos

Dessins

Crampon plaqueur étroit, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBB1D1D2GHH1H2JLL1L2TForce
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1168.104A15544M4735223128622,7 Sur demande
K1168.105A19755M59462,5281410735,4 Sur demande

Crampon plaqueur large, forme B

plus d'infos

Dessins

Crampon plaqueur large, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBB1D1D2GHH2JLL1L2TForce
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1168.204B15544M4752209862,52,7 Sur demande
K1168.205B19755M5962,525111073,55,4 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vatican
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33