- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Chaves fecho, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0891Mordentes estáveis |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo básico de ferro fundido maleável, mordente de aço cementado.Versão:brunidos. Mordente cementado.Indicação:Os mordentes são giratórios: O lado liso é para peças de trabalho usinadas, o lado serrilhado para superfícies de fixação brutas. Para a fixação do mordente estável na mesa de coordenadas, recomendamos a utilização de dois parafusos de tensão!Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Para largura de ranhura | L | L1 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | S | S1 | Força de aperto F (kN) | F1 kN | Torque de aperto Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0891.19 | 12/14/16/18 | 179 | 112,5 | 65 | 19 | 85 | 38 | 99 | 40 | 12 | 8 | 8/15/20/28 | 1,2/2,2/3/4,2 | 20/40/45/60 |  | | sob consulta | | K0891.26 | 20/22/24/28/30 | 230 | 138,5 | 75 | 26 | 100 | 45 | 118 | 40 | 12 | 11 | 25/25/32/32/36 | 4,5/4,5/4,8/4,8/5,4 | 85/85/95/95/110 |  | | sob consulta | | K0891.38 | 32/36/42 | 265 | 158 | 90 | 38 | 120 | 56 | 145 | 40 | 12 | 15 | 50 | 7,5 | 160 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|