Grupos de mercadorias
Batente fixo com inserto pendular para sistema de fixação com força de aperto para baixo
K2198

Batente fixo com inserto pendular para sistema de fixação com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Batente fixo com inserto pendular para pré-usinagem de fixação direta e usinagem de peças em bruto.Material:Aço.Versão:Corpo básico brunido.Indicação:O batente fixo com inserção de pêndulo é usado como contrapeça do elemento de fixação com inserção de pêndulo K2197. Graças à sua estrutura extremamente estável e ao design compacto, o batente fixo é adequado para a pré-usinagem de fixação direta (OP10) com o sistema modular de 5 eixos e para a fixação de peças brutas de placas e outras peças de trabalho.

O ponto de fixação se adapta à geometria da peça de trabalho graças aos apoios de esfera autoalinhante integrados. Isso significa que até mesmo peças com geometria inclinada podem ser fixadas de forma rápida e segura.

Várias versões de apoios de esfera autoalinhante cobrem um amplo espectro de aplicações.

Com os dois tamanhos de sistema e a ajustabilidade contínua do sistema de fixação, é possível fixar peças de qualquer tamanho.

A altura de fixação da peça pode ser ajustada flexivelmente através de vários pés de posicionamento e ajuste fino.

As interfaces para placas de fixação (medida do perfil 40/50) e para o sistema de fixação de ponto zero UNILOCK são integradas como padrão.
Vantagens:- Aperto de peças com geometria inclinada.
- Ajuste horizontal.
- Permite várias alturas de suporte da peça de trabalho.
- Ajuste fino integrado da altura de fixação.
Acessórios:- Pés de suporte K0298.
- Placa adaptadora para sistema de fixação com força de aperto para baixo K2199.
- Anéis de adaptação K2200.
Fornecimento1 un. batente fixo com inserto pendular.
1 un. pé de suporte K0298.2081.
Indicação de desenho:
1) Cuidado: risco de deformação!
Nenhuma presilha de fixação pode ser instalada nessa área!

Forma A: apoio de esfera autoalinhante liso
Forma B: apoio de esfera autoalinhante com inserto de POM
Forma C: apoio de esfera autoalinhante com recartilhado
Forma D: apoio de esfera autoalinhante com inserto de metal duro
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2198 Batente fixo com inserto pendular para sistema de fixação com força de aperto para baixo 343 kB

Desenhos

Batente fixo com inserto pendular para sistema de fixação com força de aperto para baixo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoFormaBB1B2D

GHH1H2H3H4H5LL
mín.
L
máx.
L1L2L3L4F
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K2198.121050802Tamanho de sistema 12A80362525M129110,538218510550802522,5133820 sob consulta
K2198.121050803Tamanho de sistema 12B80362525M129110,538218510550802522,5133820 sob consulta
K2198.121050804Tamanho de sistema 12C80362525M129110,538218510550802522,5133820 sob consulta
K2198.121050805Tamanho de sistema 12D80362525M129110,538218510550802522,5133820 sob consulta
K2198.161301002Tamanho de sistema 16A100453025M1611613,5502587130801003327,518,7553,7530 sob consulta
K2198.161301003Tamanho de sistema 16B100453025M1611613,5502587130801003327,518,7553,7530 sob consulta
K2198.161301004Tamanho de sistema 16C100453025M1611613,5502587130801003327,518,7553,7530 sob consulta
K2198.161301005Tamanho de sistema 16D100453025M1611613,5502587130801003327,518,7553,7530 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33