Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4305.

Versão:superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento retificado, não endurecido.
Indicação:Este tipo de trava é utilizado para que o pino guia de travamento não sobressaia em certos momentos. Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0637_B Trava em aço inoxidável forma B 219 kB

Desenhos

Trava em aço inoxidável forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1L3BB1HSWF x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0637.1050410B4M1010382520936171814 sob consulta
K0637.1050510B5M1010382520936171,3814 sob consulta
K0637.1050610B6M1010382520936171,8814 sob consulta
K0637.10504101B4M10x110382520936171814 sob consulta
K0637.10505101B5M10x110382520936171,3814 sob consulta
K0637.10506101B6M10x110382520936171,8814 sob consulta
K0637.1050512B5M121246,8302510,83,68191,3815 sob consulta
K0637.1050612B6M121246,8302510,83,68191,8815 sob consulta
K0637.1050812B8M121246,8302510,83,68192,3815 sob consulta
K0637.10505121B5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 sob consulta
K0637.10506121B6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 sob consulta
K0637.10508121B8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 sob consulta
K0637.1050616B6M161660,4403214,44,810241,81535 sob consulta
K0637.1050816B8M161660,4403214,44,810242,31535 sob consulta
K0637.1051016B10M161660,4403214,44,810242,81535 sob consulta
K0637.10506161B6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 sob consulta
K0637.10508161B8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 sob consulta
K0637.10510161B10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 sob consulta
K0637.1050820B8M202070503518612302,32060 sob consulta
K0637.1051020B10M202070503518612302,82060 sob consulta
K0637.1051220B12M2020705035186123032060 sob consulta
K0637.10508201B8M20x1,52070503518612302,32060 sob consulta
K0637.10510201B10M20x1,52070503518612302,82060 sob consulta
K0637.10512201B12M20x1,520705035186123032060 sob consulta

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33