Grupos de mercadorias
Trava com mola de retorno de aço inoxidável, trava para cima ou para baixo
K1693

Trava com mola de retorno de aço inoxidável, trava para cima ou...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável.Indicação:As travas com mola de retorno podem ser facilmente aparafusadas em portas, tampas e capôs. As travas estão disponíveis em duas variantes diferentes, inclinadas para cima ou para baixo. A superfície inclinada permite que a aplicação seja fechada ou aberta, sem o acionamento da trava. Por meio da mola integrada, a trava sempre retorna à sua posição inicial.Modo de operação:Ao mover a alavanca, a trava é deslocada para a posição "aberta", permitindo a abertura da porta.
A superfície inclinada permite o fechamento ou abertura automáticos da aplicação, sem o acionamento da trava.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1693 Trava com mola de retorno de aço inoxidável, trava para cima ou para baixo 165 kB

Desenhos

Trava com mola de retorno de aço inoxidável, trava para cima ou para baixo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
BB1CD

D1D2HH1Curso
S
LL1L2L3L4CADAces.PreçoEncomendar
K1693.07356Atrava para cima56302,75,5121029,77,351373,520102212 sob consulta
K1693.17356Btrava para baixo56302,75,5121029,77,351373,520102212 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33