Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço, classe de resistência 5.8.Versão:Peça brunida. Pino de guia para travamento endurecido e retificado.Indicação:Este tipo de trava é utilizado para que o pino guia de travamento não sobressaia em certos momentos. Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Ao travar o batente 180°, o entalhe de engate será bloqueado, impedindo a nova saída do pino de retenção.
Com a escolha do lado de batente, fica definido o sentido de rotação da trava.
Indicação de desenho:
1) Batente esquerdo
2) Batente direito
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1284_AC Trava com batente, formas A e C 236 kB

Desenhos

Trava com batente, formas A e C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 2DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1284.1040410Aà esquerda4M1010382515936101814 sob consulta
K1284.1040510Aà esquerda5M1010382515936101,3814 sob consulta
K1284.1040610Aà esquerda6M1010382515936101,8814 sob consulta
K1284.1040512Aà esquerda5M121247,8301910,83,68121,3815 sob consulta
K1284.1040612Aà esquerda6M121247,8301910,83,68121,8815 sob consulta
K1284.1040812Aà esquerda8M121247,8301910,83,68122,3815 sob consulta
K1284.1040616Aà esquerda6M161660,4402614,44,810161,81535 sob consulta
K1284.1040816Aà esquerda8M161660,4402614,44,810162,31535 sob consulta
K1284.1041016Aà esquerda10M161660,4402614,44,810162,81535 sob consulta
K1284.10408201Aà esquerda8M20x1,52070503018612202,32060 sob consulta
K1284.10410201Aà esquerda10M20x1,52070503018612202,82060 sob consulta
K1284.10412201Aà esquerda12M20x1,520705030186122032060 sob consulta
K1284.1060410Cà esquerda4M1010382515936101814 sob consulta
K1284.1060510Cà esquerda5M1010382515936101,3814 sob consulta
K1284.1060610Cà esquerda6M1010382515936101,8814 sob consulta
K1284.1060512Cà esquerda5M121247,8301910,83,68121,3815 sob consulta
K1284.1060612Cà esquerda6M121247,8301910,83,68121,8815 sob consulta
K1284.1060812Cà esquerda8M121247,8301910,83,68122,3815 sob consulta
K1284.1060616Cà esquerda6M161660,4402614,44,810161,81535 sob consulta
K1284.1060816Cà esquerda8M161660,4402614,44,810162,31535 sob consulta
K1284.1061016Cà esquerda10M161660,4402614,44,810162,81535 sob consulta
K1284.10608201Cà esquerda8M20x1,52070503018612202,32060 sob consulta
K1284.10610201Cà esquerda10M20x1,52070503018612202,82060 sob consulta
K1284.10612201Cà esquerda12M20x1,520705030186122032060 sob consulta
K1284.2040410Aà direita4M1010382515936101814 sob consulta
K1284.2040510Aà direita5M1010382515936101,3814 sob consulta
K1284.2040610Aà direita6M1010382515936101,8814 sob consulta
K1284.2040512Aà direita5M121247,8301910,83,68121,3815 sob consulta
K1284.2040612Aà direita6M121247,8301910,83,68121,8815 sob consulta
K1284.2040812Aà direita8M121247,8301910,83,68122,3815 sob consulta
K1284.2040616Aà direita6M161660,4402614,44,810161,81535 sob consulta
K1284.2040816Aà direita8M161660,4402614,44,810162,31535 sob consulta
K1284.2041016Aà direita10M161660,4402614,44,810162,81535 sob consulta
K1284.20408201Aà direita8M20x1,52070503018612202,32060 sob consulta
K1284.20410201Aà direita10M20x1,52070503018612202,82060 sob consulta
K1284.20412201Aà direita12M20x1,520705030186122032060 sob consulta
K1284.2060410Cà direita4M1010382515936101814 sob consulta
K1284.2060510Cà direita5M1010382515936101,3814 sob consulta
K1284.2060610Cà direita6M1010382515936101,8814 sob consulta
K1284.2060512Cà direita5M121247,8301910,83,68121,3815 sob consulta
K1284.2060612Cà direita6M121247,8301910,83,68121,8815 sob consulta
K1284.2060812Cà direita8M121247,8301910,83,68122,3815 sob consulta
K1284.2060616Cà direita6M161660,4402614,44,810161,81535 sob consulta
K1284.2060816Cà direita8M161660,4402614,44,810162,31535 sob consulta
K1284.2061016Cà direita10M161660,4402614,44,810162,81535 sob consulta
K1284.20608201Cà direita8M20x1,52070503018612202,32060 sob consulta
K1284.20610201Cà direita10M20x1,52070503018612202,82060 sob consulta
K1284.20612201Cà direita12M20x1,520705030186122032060 sob consulta

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33