Grupos de mercadorias
Tampões com rosca em plástico para tubos quadrados, forma B, retangular
K2031_B

Tampões com rosca em plástico para tubos quadrados, forma B,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico em poliamida.Versão:Estrutura básica: preto.Indicação:Tampões roscados são utilizados para a simples fixação de pés niveladores e articulados em tubos.Montagem:A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2031_B Tampões com rosca em plástico para tubos quadrados, forma B, retangular 276 kB

Desenhos

Tampões com rosca em plástico para tubos quadrados, forma B, retangular

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
ABD1

HLL1Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Adequado para

CADAces.PreçoEncomendar
K2031.4020081520Bretangular4020M852414,5240x20x1,5-2 sob consulta
K2031.4025081520Bretangular4025M852414,5240x25x1,5-2 sob consulta
K2031.4030081520Bretangular4030M852414,5240x30x1,5-2 sob consulta
K2031.5020081520Bretangular5020M852414,5250x20x1,5-2 sob consulta
K2031.5025082530Bretangular5025M852414,5250x25x1,5-2 sob consulta
K2031.5030081015Bretangular5030M852414,5250x30x1-1,5 sob consulta
K2031.5030081520Bretangular5030M852414,5250x30x1,5-2 sob consulta
K2031.6025081520Bretangular6025M852414,5260x25x1,5-2 sob consulta
K2031.6030081520Bretangular6030M852414,5260x30x1,5-2 sob consulta
K2031.6040081520Bretangular6040M852414,5260x40x1,5-2 sob consulta
K2031.4020101520Bretangular4020M1052414,5240x20x1,5-2 sob consulta
K2031.4025101520Bretangular4025M1052414,5240x25x1,5-2 sob consulta
K2031.4030101520Bretangular4030M1052414,5240x30x1,5-2 sob consulta
K2031.5020101520Bretangular5020M1052414,5250x20x1,5-2 sob consulta
K2031.5025102530Bretangular5025M1052414,5250x25x1,5-2 sob consulta
K2031.5030101015Bretangular5030M1052414,5250x30x1-1,5 sob consulta
K2031.5030101520Bretangular5030M1052414,5250x30x1,5-2 sob consulta
K2031.6025101520Bretangular6025M1052414,5260x25x1,5-2 sob consulta
K2031.6030101520Bretangular6030M1052414,5260x30x1,5-2 sob consulta
K2031.6040101520Bretangular6040M1052414,5260x40x1,5-2 sob consulta
K2031.4030121520Bretangular4030M1252414,5240x30x1,5-2 sob consulta
K2031.5030121015Bretangular5030M1252414,5250x30x1-1,5 sob consulta
K2031.5030121520Bretangular5030M1252414,5250x30x1,5-2 sob consulta
K2031.6030121520Bretangular6030M1252414,5260x30x1,5-2 sob consulta
K2031.6040121520Bretangular6040M1252414,5260x40x1,5-2 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33