Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural,
dureza média, 60° Shore A
Versão:Aço zincado.Indicação:Pés para máquinas são elementos comprovados de utilização universal para o suporte elástico de máquinas de qualquer tipo. Eles são usados freqüentemente quando se é preciso evitar grandes movimentos horizontais. A sua rigidez horizontal é maior em todas as direções do que a rigidez vertical. Em uma aplicação correta, eles evitam de uma maneira excepcional a transmissão de vibrações e ruídos.

Disponíveis na versão com proteção contra ruptura, desenvolvida especialmente para os casos de aplicação com forças de tração
(por ex. na construção naval).
Os dados de carga informados são valores de referência para cargas estáticas com uma dureza de borracha de 60° Shore A..

Diferente do desenho, os furos D2 podem ser adquiridos no formato oblongo (oval).
Sob consulta:Pés para máquinas com dureza de borracha de Shore 40 ou 70 A.Indicação de desenho:
1) com proteção contra ruptura
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0687_B Pés de máquinas forma B 214 kB

Desenhos

Pés de máquinas forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 1ADD1D2HLCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0687.150060Bsem proteção contra ruptura132150M1612,5511688 sob consulta
K0687.150160Bcom proteção contra ruptura132150M1612,5511688 sob consulta

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33