Grupos de mercadorias
Manípulos em estrela de plástico com bucha de aço saliente, forma L, rosca macho
K1514_L

Manípulos em estrela de plástico com bucha de aço saliente,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:O manípulo em estrela de duroplástico é caracterizado por um contorno de manípulo fechado. A superfície de contato da bucha de aço saliente é perpendicular ao eixo roscado e permite uma união aparafusada estável. Material:

Duroplástico PF 31.
Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido.
Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Vantagens:Superfície de contato resistente ao desgaste
Contorno de manípulo fechado
Sob consulta:Forma H: bucha com furo cego
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1514_L Manípulos em estrela de plástico com bucha de aço saliente, forma L, rosca macho 203 kB

Desenhos

Manípulos em estrela de plástico com bucha de aço saliente, forma L, rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
FormaD

D1D2HH2H3LstatusCADAces.PreçoEncomendar
K1514.43206X10açoLM63213,523139,510estoque quase esgotado sob consulta
K1514.43206X15açoLM63213,523139,515 sob consulta
K1514.43206X20açoLM63213,523139,520estoque quase esgotado sob consulta
K1514.43206X25açoLM63213,523139,525estoque quase esgotado sob consulta
K1514.43206X30açoLM63213,523139,530 sob consulta
K1514.44008X15açoLM84013,525131015estoque quase esgotado sob consulta
K1514.44008X20açoLM84013,525131020 sob consulta
K1514.44008X25açoLM84013,525131025estoque quase esgotado sob consulta
K1514.44008X40açoLM84013,525131040estoque quase esgotado sob consulta
K1514.44008X50açoLM84013,525131050 sob consulta
K1514.45010X20açoLM10501932171220estoque quase esgotado sob consulta
K1514.45010X25açoLM10501932171225 sob consulta
K1514.45010X30açoLM10501932171230estoque quase esgotado sob consulta
K1514.45010X40açoLM10501932171240estoque quase esgotado sob consulta
K1514.45010X50açoLM10501932171250estoque quase esgotado sob consulta
K1514.45010X60açoLM10501932171260 sob consulta
K1514.46312X20açoLM12631940201520estoque quase esgotado sob consulta
K1514.46312X25açoLM12631940201525estoque quase esgotado sob consulta
K1514.46312X30açoLM12631940201530 sob consulta
K1514.46312X40açoLM12631940201540estoque quase esgotado sob consulta
K1514.46312X50açoLM12631940201550estoque quase esgotado sob consulta
K1514.46312X60açoLM12631940201560 sob consulta
K1514.53206X10aço inoxidávelLM63213,523139,510estoque quase esgotado sob consulta
K1514.53206X15aço inoxidávelLM63213,523139,515estoque quase esgotado sob consulta
K1514.53206X20aço inoxidávelLM63213,523139,520estoque quase esgotado sob consulta
K1514.54008X15aço inoxidávelLM84013,525131015estoque quase esgotado sob consulta
K1514.54008X20aço inoxidávelLM84013,525131020estoque quase esgotado sob consulta
K1514.54008X25aço inoxidávelLM84013,525131025estoque quase esgotado sob consulta
K1514.54008X40aço inoxidávelLM84013,525131040estoque quase esgotado sob consulta
K1514.54008X50aço inoxidávelLM84013,525131050estoque quase esgotado sob consulta
K1514.55010X20aço inoxidávelLM10501932171220estoque quase esgotado sob consulta
K1514.55010X25aço inoxidávelLM10501932171225estoque quase esgotado sob consulta
K1514.55010X30aço inoxidávelLM10501932171230estoque quase esgotado sob consulta
K1514.55010X50aço inoxidávelLM10501932171250estoque quase esgotado sob consulta
K1514.55010X60aço inoxidávelLM10501932171260estoque quase esgotado sob consulta
K1514.56312X25aço inoxidávelLM12631940201525estoque quase esgotado sob consulta
K1514.56312X30aço inoxidávelLM12631940201530estoque quase esgotado sob consulta
K1514.56312X40aço inoxidávelLM12631940201540estoque quase esgotado sob consulta
K1514.56312X50aço inoxidávelLM12631940201550estoque quase esgotado sob consulta
K1514.56312X60aço inoxidávelLM12631940201560estoque quase esgotado sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33