Grupos de mercadorias
Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável
K0154

Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Manípulo em estrela de termoplástico, bucha ou pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Cabo de segurança em TPU elástico.

Versão:Bucha e pino roscado com superfícies sem tratamento.Indicação:Através do cabo de segurança, o manípulo em estrela pode ser fixado em um corpo básico, para evitar perda, permanecendo bem próximo ao objeto.
Assim, a montagem e desmontagem do manípulo podem ser simplificadas e executadas sem o risco de perdas.
Montagem:Execute a montagem com o cabo em estado não tensionado.
Observe o estado aparafusado e desparafusado.
Acessórios:O cabo de segurança também pode ser adquirida como acessório, ver K0743.04190.Indicação de desenho:
Forma KS: bucha roscada, com tampa
Forma LS: rosca macho
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0154 Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável 339 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável

Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, rosca fêmea, forma KS

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, rosca fêmea, forma KS

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
Tampa
DD1D8HH3H5 máx.TCADAces.PreçoEncomendar
K0154.604KSgrafite RAL 7021M425121682210 sob consulta
K0154.6045KScinza RAL 7035M425121682210 sob consulta
K0154.6046KSvermelho RAL 3020M425121682210 sob consulta
K0154.6047KSamarelo RAL 1021M425121682210 sob consulta
K0154.605KSgrafite RAL 7021M525121682210  sob consulta
K0154.6055KScinza RAL 7035M525121682210  sob consulta
K0154.6056KSvermelho RAL 3020M525121682210  sob consulta
K0154.6057KSamarelo RAL 1021M525121682210  sob consulta
K0154.6061KSgrafite RAL 7021M625121682210 sob consulta
K0154.60615KScinza RAL 7035M625121682210 sob consulta
K0154.60616KSvermelho RAL 3020M625121682210 sob consulta
K0154.60617KSamarelo RAL 1021M625121682210 sob consulta
K0154.6051KSgrafite RAL 7021M5321420102610 sob consulta
K0154.60515KScinza RAL 7035M5321420102610 sob consulta
K0154.60516KSvermelho RAL 3020M5321420102610 sob consulta
K0154.60517KSamarelo RAL 1021M5321420102610 sob consulta
K0154.606KSgrafite RAL 7021M6321420102610  sob consulta
K0154.6065KScinza RAL 7035M6321420102610  sob consulta
K0154.6066KSvermelho RAL 3020M6321420102610  sob consulta
K0154.6067KSamarelo RAL 1021M6321420102610  sob consulta
K0154.608KSgrafite RAL 7021M8401825133114  sob consulta
K0154.6085KScinza RAL 7035M8401825133114  sob consulta
K0154.6086KSvermelho RAL 3020M8401825133114  sob consulta
K0154.6087KSamarelo RAL 1021M8401825133114  sob consulta
K0154.6101KSgrafite RAL 7021M10401825133114 sob consulta
K0154.61015KScinza RAL 7035M10401825133114 sob consulta
K0154.61016KSvermelho RAL 3020M10401825133114 sob consulta
K0154.61017KSamarelo RAL 1021M10401825133114 sob consulta
K0154.6081KSgrafite RAL 7021M8502232173814 sob consulta
K0154.60815KScinza RAL 7035M8502232173814 sob consulta
K0154.60816KSvermelho RAL 3020M8502232173814 sob consulta
K0154.60817KSamarelo RAL 1021M8502232173814 sob consulta
K0154.610KSgrafite RAL 7021M10502232173814  sob consulta
K0154.6105KScinza RAL 7035M10502232173814  sob consulta
K0154.6106KSvermelho RAL 3020M10502232173814  sob consulta
K0154.6107KSamarelo RAL 1021M10502232173814  sob consulta
K0154.6121KSgrafite RAL 7021M12502232173818 sob consulta
K0154.61215KScinza RAL 7035M12502232173818 sob consulta
K0154.61216KSvermelho RAL 3020M12502232173818 sob consulta
K0154.61217KSamarelo RAL 1021M12502232173818 sob consulta
K0154.6102KSgrafite RAL 7021M10632640214614 sob consulta
K0154.61025KScinza RAL 7035M10632640214614 sob consulta
K0154.61026KSvermelho RAL 3020M10632640214614 sob consulta
K0154.61027KSamarelo RAL 1021M10632640214614 sob consulta
K0154.612KSgrafite RAL 7021M12632640214618  sob consulta
K0154.6125KScinza RAL 7035M12632640214618  sob consulta
K0154.6126KSvermelho RAL 3020M12632640214618  sob consulta
K0154.6127KSamarelo RAL 1021M12632640214618  sob consulta
K0154.616KSgrafite RAL 7021M16632640214618 sob consulta
K0154.6165KScinza RAL 7035M16632640214618 sob consulta
K0154.6166KSvermelho RAL 3020M16632640214618 sob consulta
K0154.6167KSamarelo RAL 1021M16632640214618 sob consulta

Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, rosca macho, forma LS

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, rosca macho, forma LS

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
Tampa
DD1D8HH3H5 máx.LCADAces.PreçoEncomendar
K0154.705X10LSgrafite RAL 7021M525121682210 sob consulta
K0154.7055X10LScinza RAL 7035M525121682210 sob consulta
K0154.7056X10LSvermelho RAL 3020M525121682210 sob consulta
K0154.7057X10LSamarelo RAL 1021M525121682210 sob consulta
K0154.705X15LSgrafite RAL 7021M525121682215  sob consulta
K0154.7055X15LScinza RAL 7035M525121682215  sob consulta
K0154.7056X15LSvermelho RAL 3020M525121682215  sob consulta
K0154.7057X15LSamarelo RAL 1021M525121682215  sob consulta
K0154.705X20LSgrafite RAL 7021M525121682220  sob consulta
K0154.7055X20LScinza RAL 7035M525121682220  sob consulta
K0154.7056X20LSvermelho RAL 3020M525121682220  sob consulta
K0154.7057X20LSamarelo RAL 1021M525121682220  sob consulta
K0154.705X25LSgrafite RAL 7021M525121682225 sob consulta
K0154.7055X25LScinza RAL 7035M525121682225 sob consulta
K0154.7056X25LSvermelho RAL 3020M525121682225 sob consulta
K0154.7057X25LSamarelo RAL 1021M525121682225 sob consulta
K0154.705X30LSgrafite RAL 7021M525121682230 sob consulta
K0154.7055X30LScinza RAL 7035M525121682230 sob consulta
K0154.7056X30LSvermelho RAL 3020M525121682230 sob consulta
K0154.7057X30LSamarelo RAL 1021M525121682230 sob consulta
K0154.705X40LSgrafite RAL 7021M525121682240 sob consulta
K0154.7055X40LScinza RAL 7035M525121682240 sob consulta
K0154.7056X40LSvermelho RAL 3020M525121682240 sob consulta
K0154.7057X40LSamarelo RAL 1021M525121682240 sob consulta
K0154.7061X10LSgrafite RAL 7021M625121682210 sob consulta
K0154.70615X10LScinza RAL 7035M625121682210 sob consulta
K0154.70616X10LSvermelho RAL 3020M625121682210 sob consulta
K0154.70617X10LSamarelo RAL 1021M625121682210 sob consulta
K0154.7061X15LSgrafite RAL 7021M625121682215 sob consulta
K0154.70615X15LScinza RAL 7035M625121682215 sob consulta
K0154.70616X15LSvermelho RAL 3020M625121682215 sob consulta
K0154.70617X15LSamarelo RAL 1021M625121682215 sob consulta
K0154.7061X20LSgrafite RAL 7021M625121682220 sob consulta
K0154.70615X20LScinza RAL 7035M625121682220 sob consulta
K0154.70616X20LSvermelho RAL 3020M625121682220 sob consulta
K0154.70617X20LSamarelo RAL 1021M625121682220 sob consulta
K0154.7061X25LSgrafite RAL 7021M625121682225 sob consulta
K0154.70615X25LScinza RAL 7035M625121682225 sob consulta
K0154.70616X25LSvermelho RAL 3020M625121682225 sob consulta
K0154.70617X25LSamarelo RAL 1021M625121682225 sob consulta
K0154.7061X30LSgrafite RAL 7021M625121682230 sob consulta
K0154.70615X30LScinza RAL 7035M625121682230 sob consulta
K0154.70616X30LSvermelho RAL 3020M625121682230 sob consulta
K0154.70617X30LSamarelo RAL 1021M625121682230 sob consulta
K0154.7061X40LSgrafite RAL 7021M625121682240 sob consulta
K0154.70615X40LScinza RAL 7035M625121682240 sob consulta
K0154.70616X40LSvermelho RAL 3020M625121682240 sob consulta
K0154.70617X40LSamarelo RAL 1021M625121682240 sob consulta
K0154.706X10LSgrafite RAL 7021M6321420102610 sob consulta
K0154.7065X10LScinza RAL 7035M6321420102610 sob consulta
K0154.7066X10LSvermelho RAL 3020M6321420102610 sob consulta
K0154.7067X10LSamarelo RAL 1021M6321420102610 sob consulta
K0154.706X15LSgrafite RAL 7021M6321420102615 sob consulta
K0154.7065X15LScinza RAL 7035M6321420102615 sob consulta
K0154.7066X15LSvermelho RAL 3020M6321420102615 sob consulta
K0154.7067X15LSamarelo RAL 1021M6321420102615 sob consulta
K0154.706X20LSgrafite RAL 7021M6321420102620  sob consulta
K0154.7065X20LScinza RAL 7035M6321420102620  sob consulta
K0154.7066X20LSvermelho RAL 3020M6321420102620  sob consulta
K0154.7067X20LSamarelo RAL 1021M6321420102620  sob consulta
K0154.706X25LSgrafite RAL 7021M6321420102625 sob consulta
K0154.7065X25LScinza RAL 7035M6321420102625 sob consulta
K0154.7066X25LSvermelho RAL 3020M6321420102625 sob consulta
K0154.7067X25LSamarelo RAL 1021M6321420102625 sob consulta
K0154.706X30LSgrafite RAL 7021M6321420102630  sob consulta
K0154.7065X30LScinza RAL 7035M6321420102630  sob consulta
K0154.7066X30LSvermelho RAL 3020M6321420102630  sob consulta
K0154.7067X30LSamarelo RAL 1021M6321420102630  sob consulta
K0154.706X40LSgrafite RAL 7021M6321420102640 sob consulta
K0154.7065X40LScinza RAL 7035M6321420102640 sob consulta
K0154.7066X40LSvermelho RAL 3020M6321420102640 sob consulta
K0154.7067X40LSamarelo RAL 1021M6321420102640 sob consulta
K0154.7081X15LSgrafite RAL 7021M8321420102615 sob consulta
K0154.70815X15LScinza RAL 7035M8321420102615 sob consulta
K0154.70816X15LSvermelho RAL 3020M8321420102615 sob consulta
K0154.70817X15LSamarelo RAL 1021M8321420102615 sob consulta
K0154.7081X20LSgrafite RAL 7021M8321420102620 sob consulta
K0154.70815X20LScinza RAL 7035M8321420102620 sob consulta
K0154.70816X20LSvermelho RAL 3020M8321420102620 sob consulta
K0154.70817X20LSamarelo RAL 1021M8321420102620 sob consulta
K0154.7081X25LSgrafite RAL 7021M8321420102625 sob consulta
K0154.70815X25LScinza RAL 7035M8321420102625 sob consulta
K0154.70816X25LSvermelho RAL 3020M8321420102625 sob consulta
K0154.70817X25LSamarelo RAL 1021M8321420102625 sob consulta
K0154.7081X30LSgrafite RAL 7021M8321420102630 sob consulta
K0154.70815X30LScinza RAL 7035M8321420102630 sob consulta
K0154.70816X30LSvermelho RAL 3020M8321420102630 sob consulta
K0154.70817X30LSamarelo RAL 1021M8321420102630 sob consulta
K0154.7081X40LSgrafite RAL 7021M8321420102640 sob consulta
K0154.70815X40LScinza RAL 7035M8321420102640 sob consulta
K0154.70816X40LSvermelho RAL 3020M8321420102640 sob consulta
K0154.70817X40LSamarelo RAL 1021M8321420102640 sob consulta
K0154.7081X45LSgrafite RAL 7021M8321420102645 sob consulta
K0154.70815X45LScinza RAL 7035M8321420102645 sob consulta
K0154.70816X45LSvermelho RAL 3020M8321420102645 sob consulta
K0154.70817X45LSamarelo RAL 1021M8321420102645 sob consulta
K0154.7081X50LSgrafite RAL 7021M8321420102650 sob consulta
K0154.70815X50LScinza RAL 7035M8321420102650 sob consulta
K0154.70816X50LSvermelho RAL 3020M8321420102650 sob consulta
K0154.70817X50LSamarelo RAL 1021M8321420102650 sob consulta
K0154.7081X60LSgrafite RAL 7021M8321420102660 sob consulta
K0154.70815X60LScinza RAL 7035M8321420102660 sob consulta
K0154.70816X60LSvermelho RAL 3020M8321420102660 sob consulta
K0154.70817X60LSamarelo RAL 1021M8321420102660 sob consulta
K0154.708X15LSgrafite RAL 7021M8401825133115  sob consulta
K0154.7085X15LScinza RAL 7035M8401825133115  sob consulta
K0154.7086X15LSvermelho RAL 3020M8401825133115  sob consulta
K0154.7087X15LSamarelo RAL 1021M8401825133115  sob consulta
K0154.708X20LSgrafite RAL 7021M8401825133120  sob consulta
K0154.7085X20LScinza RAL 7035M8401825133120  sob consulta
K0154.7086X20LSvermelho RAL 3020M8401825133120  sob consulta
K0154.7087X20LSamarelo RAL 1021M8401825133120  sob consulta
K0154.708X25LSgrafite RAL 7021M8401825133125  sob consulta
K0154.7085X25LScinza RAL 7035M8401825133125  sob consulta
K0154.7086X25LSvermelho RAL 3020M8401825133125  sob consulta
K0154.7087X25LSamarelo RAL 1021M8401825133125  sob consulta
K0154.708X30LSgrafite RAL 7021M8401825133130  sob consulta
K0154.7085X30LScinza RAL 7035M8401825133130  sob consulta
K0154.7086X30LSvermelho RAL 3020M8401825133130  sob consulta
K0154.7087X30LSamarelo RAL 1021M8401825133130  sob consulta
K0154.708X40LSgrafite RAL 7021M8401825133140  sob consulta
K0154.7085X40LScinza RAL 7035M8401825133140  sob consulta
K0154.7086X40LSvermelho RAL 3020M8401825133140  sob consulta
K0154.7087X40LSamarelo RAL 1021M8401825133140  sob consulta
K0154.708X45LSgrafite RAL 7021M8401825133145 sob consulta
K0154.7085X45LScinza RAL 7035M8401825133145 sob consulta
K0154.7086X45LSvermelho RAL 3020M8401825133145 sob consulta
K0154.7087X45LSamarelo RAL 1021M8401825133145 sob consulta
K0154.708X50LSgrafite RAL 7021M8401825133150 sob consulta
K0154.7085X50LScinza RAL 7035M8401825133150 sob consulta
K0154.7086X50LSvermelho RAL 3020M8401825133150 sob consulta
K0154.7087X50LSamarelo RAL 1021M8401825133150 sob consulta
K0154.708X60LSgrafite RAL 7021M8401825133160  sob consulta
K0154.7085X60LScinza RAL 7035M8401825133160  sob consulta
K0154.7086X60LSvermelho RAL 3020M8401825133160  sob consulta
K0154.7087X60LSamarelo RAL 1021M8401825133160  sob consulta
K0154.7101X20LSgrafite RAL 7021M10401825133120 sob consulta
K0154.71015X20LScinza RAL 7035M10401825133120 sob consulta
K0154.71016X20LSvermelho RAL 3020M10401825133120 sob consulta
K0154.71017X20LSamarelo RAL 1021M10401825133120 sob consulta
K0154.7101X25LSgrafite RAL 7021M10401825133125 sob consulta
K0154.71015X25LScinza RAL 7035M10401825133125 sob consulta
K0154.71016X25LSvermelho RAL 3020M10401825133125 sob consulta
K0154.71017X25LSamarelo RAL 1021M10401825133125 sob consulta
K0154.7101X30LSgrafite RAL 7021M10401825133130 sob consulta
K0154.71015X30LScinza RAL 7035M10401825133130 sob consulta
K0154.71016X30LSvermelho RAL 3020M10401825133130 sob consulta
K0154.71017X30LSamarelo RAL 1021M10401825133130 sob consulta
K0154.7101X40LSgrafite RAL 7021M10401825133140 sob consulta
K0154.71015X40LScinza RAL 7035M10401825133140 sob consulta
K0154.71016X40LSvermelho RAL 3020M10401825133140 sob consulta
K0154.71017X40LSamarelo RAL 1021M10401825133140 sob consulta
K0154.7101X50LSgrafite RAL 7021M10401825133150 sob consulta
K0154.71015X50LScinza RAL 7035M10401825133150 sob consulta
K0154.71016X50LSvermelho RAL 3020M10401825133150 sob consulta
K0154.71017X50LSamarelo RAL 1021M10401825133150 sob consulta
K0154.7101X60LSgrafite RAL 7021M10401825133160 sob consulta
K0154.71015X60LScinza RAL 7035M10401825133160 sob consulta
K0154.71016X60LSvermelho RAL 3020M10401825133160 sob consulta
K0154.71017X60LSamarelo RAL 1021M10401825133160 sob consulta
K0154.710X20LSgrafite RAL 7021M10502232173820 sob consulta
K0154.7105X20LScinza RAL 7035M10502232173820 sob consulta
K0154.7106X20LSvermelho RAL 3020M10502232173820 sob consulta
K0154.7107X20LSamarelo RAL 1021M10502232173820 sob consulta
K0154.710X25LSgrafite RAL 7021M10502232173825  sob consulta
K0154.7105X25LScinza RAL 7035M10502232173825  sob consulta
K0154.7106X25LSvermelho RAL 3020M10502232173825  sob consulta
K0154.7107X25LSamarelo RAL 1021M10502232173825  sob consulta
K0154.710X30LSgrafite RAL 7021M10502232173830  sob consulta
K0154.7105X30LScinza RAL 7035M10502232173830  sob consulta
K0154.7106X30LSvermelho RAL 3020M10502232173830  sob consulta
K0154.7107X30LSamarelo RAL 1021M10502232173830  sob consulta
K0154.710X40LSgrafite RAL 7021M10502232173840  sob consulta
K0154.7105X40LScinza RAL 7035M10502232173840  sob consulta
K0154.7106X40LSvermelho RAL 3020M10502232173840  sob consulta
K0154.7107X40LSamarelo RAL 1021M10502232173840  sob consulta
K0154.710X50LSgrafite RAL 7021M10502232173850  sob consulta
K0154.7105X50LScinza RAL 7035M10502232173850  sob consulta
K0154.7106X50LSvermelho RAL 3020M10502232173850  sob consulta
K0154.7107X50LSamarelo RAL 1021M10502232173850  sob consulta
K0154.710X60LSgrafite RAL 7021M10502232173860  sob consulta
K0154.7105X60LScinza RAL 7035M10502232173860  sob consulta
K0154.7106X60LSvermelho RAL 3020M10502232173860  sob consulta
K0154.7107X60LSamarelo RAL 1021M10502232173860  sob consulta
K0154.7121X30LSgrafite RAL 7021M12502232173830 sob consulta
K0154.71215X30LScinza RAL 7035M12502232173830 sob consulta
K0154.71216X30LSvermelho RAL 3020M12502232173830 sob consulta
K0154.71217X30LSamarelo RAL 1021M12502232173830 sob consulta
K0154.7121X40LSgrafite RAL 7021M12502232173840 sob consulta
K0154.71215X40LScinza RAL 7035M12502232173840 sob consulta
K0154.71216X40LSvermelho RAL 3020M12502232173840 sob consulta
K0154.71217X40LSamarelo RAL 1021M12502232173840 sob consulta
K0154.7121X50LSgrafite RAL 7021M12502232173850 sob consulta
K0154.71215X50LScinza RAL 7035M12502232173850 sob consulta
K0154.71216X50LSvermelho RAL 3020M12502232173850 sob consulta
K0154.71217X50LSamarelo RAL 1021M12502232173850 sob consulta
K0154.7121X60LSgrafite RAL 7021M12502232173860 sob consulta
K0154.71215X60LScinza RAL 7035M12502232173860 sob consulta
K0154.71216X60LSvermelho RAL 3020M12502232173860 sob consulta
K0154.71217X60LSamarelo RAL 1021M12502232173860 sob consulta
K0154.7102X20LSgrafite RAL 7021M10632640214620 sob consulta
K0154.71025X20LScinza RAL 7035M10632640214620 sob consulta
K0154.71026X20LSvermelho RAL 3020M10632640214620 sob consulta
K0154.71027X20LSamarelo RAL 1021M10632640214620 sob consulta
K0154.7102X25LSgrafite RAL 7021M10632640214625 sob consulta
K0154.71025X25LScinza RAL 7035M10632640214625 sob consulta
K0154.71026X25LSvermelho RAL 3020M10632640214625 sob consulta
K0154.71027X25LSamarelo RAL 1021M10632640214625 sob consulta
K0154.7102X30LSgrafite RAL 7021M10632640214630 sob consulta
K0154.71025X30LScinza RAL 7035M10632640214630 sob consulta
K0154.71026X30LSvermelho RAL 3020M10632640214630 sob consulta
K0154.71027X30LSamarelo RAL 1021M10632640214630 sob consulta
K0154.7102X40LSgrafite RAL 7021M10632640214640 sob consulta
K0154.71025X40LScinza RAL 7035M10632640214640 sob consulta
K0154.71026X40LSvermelho RAL 3020M10632640214640 sob consulta
K0154.71027X40LSamarelo RAL 1021M10632640214640 sob consulta
K0154.7102X50LSgrafite RAL 7021M10632640214650 sob consulta
K0154.71025X50LScinza RAL 7035M10632640214650 sob consulta
K0154.71026X50LSvermelho RAL 3020M10632640214650 sob consulta
K0154.71027X50LSamarelo RAL 1021M10632640214650 sob consulta
K0154.7102X60LSgrafite RAL 7021M10632640214660 sob consulta
K0154.71025X60LScinza RAL 7035M10632640214660 sob consulta
K0154.71026X60LSvermelho RAL 3020M10632640214660 sob consulta
K0154.71027X60LSamarelo RAL 1021M10632640214660 sob consulta
K0154.712X30LSgrafite RAL 7021M12632640214630 sob consulta
K0154.7125X30LScinza RAL 7035M12632640214630 sob consulta
K0154.7126X30LSvermelho RAL 3020M12632640214630 sob consulta
K0154.7127X30LSamarelo RAL 1021M12632640214630 sob consulta
K0154.712X40LSgrafite RAL 7021M12632640214640 sob consulta
K0154.7125X40LScinza RAL 7035M12632640214640 sob consulta
K0154.7126X40LSvermelho RAL 3020M12632640214640 sob consulta
K0154.7127X40LSamarelo RAL 1021M12632640214640 sob consulta
K0154.712X50LSgrafite RAL 7021M12632640214650 sob consulta
K0154.7125X50LScinza RAL 7035M12632640214650 sob consulta
K0154.7126X50LSvermelho RAL 3020M12632640214650 sob consulta
K0154.7127X50LSamarelo RAL 1021M12632640214650 sob consulta
K0154.712X60LSgrafite RAL 7021M12632640214660 sob consulta
K0154.7125X60LScinza RAL 7035M12632640214660 sob consulta
K0154.7126X60LSvermelho RAL 3020M12632640214660 sob consulta
K0154.7127X60LSamarelo RAL 1021M12632640214660 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33