Grupos de mercadorias
Manípulos de quatro pontas em plástico com bucha de aço saliente, forma K: bucha roscada
K1794_K

Manípulos de quatro pontas em plástico com bucha de aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico (poliamida) reforçado, cinza escuro RAL 7021.
Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou em aço inoxidável 1.4305.
Versão:Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Manípulos de quatro pontas com bucha saliente de aço na versão com rosca fêmea são adequados principalmente para uniões com pinos transversais.Aplicação:Estes manípulos de quatro pontas foram especialmente desenvolvidos para aplicações com requisitos elevados de higiene. Oo contorno do manípulo com superfície lisa é fácil de limpar.Vantagens:Resistente a umidade e aos agentes de limpeza (na desinfecção), sem efeitos tóxicos colaterais (biocompatíveis).
É possível apertar e soltar os manípulos de quatro pontas sem ferramenta.
Apropriado para aperto e fixação manual. Diferentes tamanhos da rosca.
Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1794_K Manípulos de quatro pontas em plástico com bucha de aço saliente, forma K: bucha roscada 246 kB

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em plástico com bucha de aço saliente, forma K: bucha roscada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
Superfície
Componentes
Cor
do corpo
básico
DD1D2HH2H3TCADAces.PreçoEncomendar
K1794.250590Kaçoazul passivadografite escuroM5251018979 sob consulta
K1794.320690Kaçoazul passivadografite escuroM63213,522129,512 sob consulta
K1794.400690Kaçoazul passivadografite escuroM64013,526141012 sob consulta
K1794.400890Kaçoazul passivadografite escuroM84013,526141012 sob consulta
K1794.500890Kaçoazul passivadografite escuroM8501932181217 sob consulta
K1794.501090Kaçoazul passivadografite escuroM10501932181217 sob consulta
K1794.631090Kaçoazul passivadografite escuroM1063193821,512,517 sob consulta
K1794.631290Kaçoazul passivadografite escuroM1263193821,512,517 sob consulta
K1794.631690Kaçoazul passivadografite escuroM1663193821,512,517 sob consulta
K1794.2505290Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite escuroM5251018979 sob consulta
K1794.3206290Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite escuroM63213,522129,512 sob consulta
K1794.4006290Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite escuroM64013,526141012 sob consulta
K1794.4008290Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite escuroM84013,526141012 sob consulta
K1794.5008290Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite escuroM8501932181217 sob consulta
K1794.5010290Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite escuroM10501932181217 sob consulta
K1794.6310290Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite escuroM1063193821,512,517 sob consulta
K1794.6312290Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite escuroM1263193821,512,517 sob consulta
K1794.6316290Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite escuroM1663193821,512,517 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33